はがさない粘着ローラー ハンド用ローラー

はがさない粘着ローラー ハンド用ローラー

通常単価:
3,892円~
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・水洗いでローラーがきれいになるため繰り返し使えます。
・抗菌剤配合で清潔に使えます。
・材料にシリコンを含みません。
・手袋の汚れをゲルの粘着で除去します。
【用途】
・クリーンウエアなどの衣服のゴミ取りに。
・食品工場などのクリーンを求める環境づくりに。

基本スペック

  • 商品タイプ
    ウェア用
  • ブルーグリーン
  • 幅(mm)
    54
  • ゲル厚(mm)
    3
  • 内容量
    1本

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
長さ(mm)

絞り込み

  • 100
  • 160
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4514851005764
  • 4514851005771
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 473-2561
  • 473-2553
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本
100
4514851005764
473-2553

1日目

3,892

型番 : HR15-5010
通常出荷日 1日目
通常単価 3,892
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ウェア用
  • ブルーグリーン
  • 幅(mm)
    54
  • 長さ(mm)
    100
  • ゲル厚(mm)
    3
  • JANコード
    4514851005764
  • トラスココード
    473-2553
  • 質量(g)
    100
1本
160
4514851005771
473-2561

1日目

当日出荷可能

4,866

型番 : HR15-5016
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 4,866
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ウェア用
  • ブルーグリーン
  • 幅(mm)
    54
  • 長さ(mm)
    160
  • ゲル厚(mm)
    3
  • JANコード
    4514851005771
  • トラスココード
    473-2561
  • 質量(g)
    150

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

はがさない粘着ローラー ハンド用ローラーのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 現場の環境改善用2016/06/30
    評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    作業現場の環境改善用に使用しています。作業時に定期的にローラーに触って、手のゴミを取っています。ローラー上になっているので、握るだけで、手の表面のゴミが一気に取れます。
    イニシャルコストは高いですが、洗って再利用できるので、長期的に見れば、コストパフォーマンスはいいのではないでしょうか。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)