カーペットクリーナーハンディ レギュラー(強粘着タイプ)

カーペットクリーナーハンディ レギュラー(強粘着タイプ)

通常単価:
475
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・強粘着タイプなので、細かいちりもしっかりキャッチします。
・便利な ななめカットを採用しています。
・各社標準タイプにご使用いただけます。
・スペアテープ型番:DKC-K3P(3巻)、DKC-K6P(6巻)

基本スペック

  • 商品タイプ
    カーペット用
  • 幅(mm)
    180
  • 長さ(mm)
    310
  • 奥行(mm)
    70
  • テープサイズ
    160mm幅×60周
  • JANコード
    4967576133005
  • トラスココード
    763-3416
  • 内容量
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

在庫品1日目

当日出荷可能

475

型番 : DKC-K30R
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 475
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    カーペット用
  • 幅(mm)
    180
  • 長さ(mm)
    310
  • 奥行(mm)
    70
  • テープサイズ
    160mm幅×60周
  • JANコード
    4967576133005
  • トラスココード
    763-3416
  • 質量(g)
    265

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

カーペットクリーナーハンディ レギュラー(強粘着タイプ)のレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    粘着力もあり、品質は問題ないようです。
    発送日が直ぐにわかるので、安心して購入しております。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)