カーペットクリーナーハンディミニ

カーペットクリーナーハンディミニ

通常単価:
190
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・サッとはがせて便利なななめカットシートを採用しています。
・各社共通スペアテープ対応です。

基本スペック

  • 商品タイプ
    フロアー用・カーペット用
  • 幅(mm)
    100
  • 長さ(mm)
    215
  • 奥行(mm)
    60
  • テープサイズ
    80mm幅×60周
  • JANコード
    4905009780891
  • トラスココード
    402-2629
  • 質量(g)
    125.000
  • 材質1
    グリップ:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    テープ:合成ゴム系粘着剤
  • 内容量
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

在庫品1日目

当日出荷可能

190

型番 : CNC-20M
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 190
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    フロアー用・カーペット用
  • 幅(mm)
    100
  • 長さ(mm)
    215
  • 奥行(mm)
    60
  • テープサイズ
    80mm幅×60周
  • JANコード
    4905009780891
  • トラスココード
    402-2629
  • 質量(g)
    125.000
  • 材質1
    グリップ:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    テープ:合成ゴム系粘着剤

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

カーペットクリーナーハンディミニのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)