(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスー本竿

ステンレスー本竿

通常単価(税別):
1,040円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・丈夫・清潔・さびにくいステンレス製の一本竿です。
・伸縮タイプではありませんので丈夫です。

基本スペック

  • 商品タイプ
    物干し
  • 支柱径(mm)
    29
  • 内容量
    1本

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
長さ(mm)

絞り込み

  • 2800
  • 3300
  • 解除
耐荷重(kg)

絞り込み

  • 19
  • 22
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4905009700028
  • 4905009700035
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 417-1411
  • 417-1403
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本
2800
22
4905009700028
417-1403

1日目

1,040

型番 : SUI-280
通常出荷日 1日目
通常単価(税別) 1,040
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    物干し
  • 長さ(mm)
    2800
  • 支柱径(mm)
    29
  • 耐荷重(kg)
    22
  • JANコード
    4905009700028
  • トラスココード
    417-1403
  • 質量(g)
    1100
1本
3300
19
4905009700035
417-1411

お見積り

1,310

型番 : SUI-330
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) 1,310
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    物干し
  • 長さ(mm)
    3300
  • 支柱径(mm)
    29
  • 耐荷重(kg)
    19
  • JANコード
    4905009700035
  • トラスココード
    417-1411
  • 質量(g)
    1300

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスー本竿

ステンレスー本竿

    IRIS ステンレス一本竿 SUI-430 ブルー

    IRIS ステンレス一本竿 SUI-430 ブルー

      IRIS ステンレス一本竿 SUI-380 ブルー

      IRIS ステンレス一本竿 SUI-380 ブルー

        物干し竿(伸縮式)

        物干し竿(伸縮式)

          ステンレスハンガー SHG-4219

          ステンレスハンガー SHG-4219

            タオル掛け(ステンレス、POM、ABS)

            タオル掛け(ステンレス、POM、ABS)

              870x870x460mm タオル干しハンガー

              870x870x460mm タオル干しハンガー

                サステイン ステンレス製折りたたみ式物干しハンガー

                サステイン ステンレス製折りたたみ式物干しハンガー

                  ELⅡ シューズクリーナーヘラ付

                  ELⅡ シューズクリーナーヘラ付

                    物干し竿(伸縮式)

                    物干し竿(伸縮式)

                      ELⅡ ショートフックパラソルハンガー

                      ELⅡ ショートフックパラソルハンガー

                        簡単組立ステンレスタオルハンガー

                        簡単組立ステンレスタオルハンガー

                          オールステンレス物干し竿(伸縮タイプ)

                          オールステンレス物干し竿(伸縮タイプ)

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ エスコ アズワン エスコ エスコ パール金属 東和産業 エスコ 東和産業 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
                            通常価格
                            (税別)
                            1,040円~ 1,688円 1,288円 1,745円~ 2,881円 1,584円~ 1,651円 2,289円~ 118円 1,898円~ 888円 3,488円 1,300円~
                            通常出荷日 1日目~   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 17日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 物干し - - - - - - 物干し その他 - ハンガー 物干し 物干し
                            支柱径(mm) 29 - - - - - - - - - - - 33
                            内容量 1本 - - - - - - - - - - 1台 1本

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)