(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールステンレス物干し竿(伸縮タイプ)

オールステンレス物干し竿(伸縮タイプ)

通常単価(税別):
1,300円~
通常出荷日:
お見積り
【特長】
・軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製の物干し竿です。
・洗濯物の干す量に合わせて伸縮が可能です。
・エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで物干し竿の落下を防止します。

基本スペック

  • 商品タイプ
    物干し
  • 支柱径(mm)
    33
  • 内容量
    1本

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
長さ(mm)

絞り込み

  • 1700~3000
  • 2200~4000
  • 解除
耐荷重(kg)

絞り込み

  • 8
  • 10
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4905009426966
  • 4905009426973
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 403-0028
  • 403-0010
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本
1700~3000
10
4905009426966
403-0010

お見積り

1,300

型番 : ASU-300
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) 1,300
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    物干し
  • 長さ(mm)
    1700~3000
  • 支柱径(mm)
    33
  • 耐荷重(kg)
    10
  • JANコード
    4905009426966
  • トラスココード
    403-0010
  • 質量(g)
    960
1本
2200~4000
8
4905009426973
403-0028

お見積り

1,695

型番 : ASU-400
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) 1,695
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    物干し
  • 長さ(mm)
    2200~4000
  • 支柱径(mm)
    33
  • 耐荷重(kg)
    8
  • JANコード
    4905009426973
  • トラスココード
    403-0028
  • 質量(g)
    1160

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 耐荷重(約)/ASU-300:全体10kg
                   /ASU-400:全体8kg


【主要材質】
ステンレス、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン
オールステンレス物干し竿(伸縮タイプ)  製品仕様

規格表

型番カラーケース容量(L)サイズ(約 mm)
ASU-300ブラウン23.91,700~3,000φ33
ASU-400ブラウン30.92,200~4,000φ33

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールステンレス物干し竿(伸縮タイプ)

オールステンレス物干し竿(伸縮タイプ)

    ステンレス大型物干し

    ステンレス大型物干し

      強力伸縮棒

      強力伸縮棒

        サステイン ステンレス製物干しハンガー

        サステイン ステンレス製物干しハンガー

          ステンレスー本竿

          ステンレスー本竿

            サステイン ステンレス製折りたたみ式物干しハンガー

            サステイン ステンレス製折りたたみ式物干しハンガー

              簡単組立ステンレスタオルハンガー

              簡単組立ステンレスタオルハンガー

                丸タオル掛

                丸タオル掛

                  物干し金具(アルミ製)

                  物干し金具(アルミ製)

                    クリップスタイルハンガー ピッツ

                    クリップスタイルハンガー ピッツ

                      マルチ洗浄機

                      マルチ洗浄機

                        糸ラーグ掛け 小

                        糸ラーグ掛け 小

                          お盆 6196シリーズ

                          お盆 6196シリーズ

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ パール金属 アイリスオーヤマ パール金属 アイリスオーヤマ 三栄水栓製作所 エスコ ユタカメイク アルミス 山崎産業 アズワン
                            通常価格
                            (税別)
                            1,300円~ 5,988円 797円~ 988円~ 1,040円~ 2,289円~ 3,488円 1,802円~ 2,221円~ 578円 8,593円 9,988円 2,499円
                            通常出荷日 お見積り   1日目   1日目   8日目   1日目   7日目~   1日目   11日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   お見積り  
                            商品タイプ 物干し 物干し 物干し 物干し 物干し 物干し 物干し - - 物干し 洗濯機 物干し -
                            支柱径(mm) 33 - - - 29 - - - - - - - -
                            内容量 1本 1台(2個) 1個 - 1本 - 1台 - - - - - -

                            オールステンレス物干し竿(伸縮タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)