(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチ洗浄機

マルチ洗浄機

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
8,593
通常出荷日:
1日目

【特長】・約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。・タオルや軍手...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 商品タイプ:
    洗濯機
  • 幅(mm):
    362
  • 奥行(mm):
    362
  • 高さ(mm):
    525
  • 電源(V):
    単相100
  • 消費電力(50Hz/60Hz)(W):
    85
  • JANコード:
    4535601003878
  • トラスココード:
    759-0229
  • 質量(g):
    4500.0
  • 内容量:
    1台

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台

1日目

8,593

型番 : AK-M60
通常出荷日 1日目
通常単価(税別) 8,593
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    洗濯機
  • 幅(mm)
    362
  • 奥行(mm)
    362
  • 高さ(mm)
    525
  • 電源(V)
    単相100
  • 消費電力(50Hz/60Hz)(W)
    85
  • JANコード
    4535601003878
  • トラスココード
    759-0229
  • 質量(g)
    4500.0
  • 洗濯容量(kg)
    0.6
  • 最大水量(L)
    10
  • 仕様
    タイマー設定:3・6・9・12・15分、水量設定:標準・弱、洗濯量目安:軍手約20双

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。
・タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチ洗浄機

マルチ洗浄機

    ステンレス大型物干し

    ステンレス大型物干し

      2槽式洗濯機 大容量タイプ

      2槽式洗濯機 大容量タイプ

        超伸縮ラックワイド

        超伸縮ラックワイド

          簡単組立ステンレスタオルハンガー

          簡単組立ステンレスタオルハンガー

            強力伸縮棒

            強力伸縮棒

              糸ラーグ掛け 小

              糸ラーグ掛け 小

                丸タオル掛

                丸タオル掛

                  パイプハンガー

                  パイプハンガー

                    物干し すずらん

                    物干し すずらん

                      簡単組み立てステンレス物干し

                      簡単組み立てステンレス物干し

                        ステライズ

                        ステライズ

                          クリップスタイルハンガー ピッツ

                          クリップスタイルハンガー ピッツ

                            メーカー アルミス アイリスオーヤマ 日立アプライアンス 新輝合成 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 山崎産業 三栄水栓製作所 スペーシア 山崎産業 アイリスオーヤマ 鈴木油脂工業 ユタカメイク
                            通常価格
                            (税別)
                            8,593円 5,988円 130,534円 2,389円 3,488円 797円~ 9,988円 1,802円~ - 5,872円~ 4,446円 2,867円 578円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   11日目   18日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 洗濯機 物干し 洗濯機 つっぱり棚 物干し 物干し 物干し - ハンガー 物干し 物干し 洗濯洗剤 物干し
                            幅(mm) 362 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 362 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 525 - - - - - - - - - - - -
                            電源(V) 単相100 - - - - - - - - - - - -

                            マルチ洗浄機のレビュー

                            評価 3.0 平均3.0 (2件のレビュー) レビューを書く
                            • 生地の洗濯試験用2020/08/17
                              評価 4.04.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              洗いに関しては問題無し。
                              給排水設備の無い場所でも使用できる。
                              しかし実使用を想定すると、すすぎ工程が面倒。
                              (一旦洗剤の入った水を捨てて新しい水を入れる工程が必要)
                              機械式(ゼンマイ式)のタイマーの寿命が気ががりではあるが、
                              そこそこ使える商品だと思います。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            • 軍手・タオルの洗浄用に2019/09/12
                              評価 2.02.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              水を規定容量の範囲内に入れても水流の関係で水漏れしました。フタにもパッキンがないため残念です。洗濯物・水 共に範囲内です。振動も大きくかなり揺れます。手軽に場所をとらずに洗浄出来るという発想を考慮して星2です。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                              ミスミからのコメント

                              この度は弊社商品に関してご意見をいただきありがとうございます。水漏れや振動について、せっかくお買い上げ頂いたにもかかわらずご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。頂いたご意見につきましては、製造元へ共有の上で更なる商品の改善に努めてまいります。また何か御入用の際には弊社をご利用いただけますと幸甚です。今後とも何卒宜しくお願い致します。

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)