(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

2槽式洗濯機 大容量タイプ

2槽式洗濯機 大容量タイプ

通常単価(税別):
130,534
通常出荷日:
5日目

【特長】
・大容量タイプです。
・つけおきタイマー付です。
【用途】
・二槽式洗濯機。

基本スペック

  • 商品タイプ
    洗濯機
  • 幅(mm)
    1021
  • 奥行(mm)
    571
  • 高さ(mm)
    1130
  • 電源(V)
    単相100
  • 消費電力(50Hz/60Hz)(W)
    洗濯:300/410、脱水:180/220
  • JANコード
    4902530950182
  • トラスココード
    440-4505
  • 内容量
    1台

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台

5日目

130,534

型番 : PS-120A-W
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 130,534
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    洗濯機
  • 幅(mm)
    1021
  • 奥行(mm)
    571
  • 高さ(mm)
    1130
  • 電源(V)
    単相100
  • 消費電力(50Hz/60Hz)(W)
    洗濯:300/410、脱水:180/220
  • JANコード
    4902530950182
  • トラスココード
    440-4505
  • 質量(g)
    47000
  • 洗濯容量(kg)
    12
  • 脱水容量(kg)
    12
  • 仕様
    洗濯・脱水容量12Kgのビッグサイズ、脱水槽:プラスチック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2槽式洗濯機 大容量タイプ

2槽式洗濯機 大容量タイプ

    2槽式洗濯機 洗濯容量 8kg

    2槽式洗濯機 洗濯容量 8kg

      8.0kg/922(W)×509×935mm2槽式洗濯機

      8.0kg/922(W)×509×935mm2槽式洗濯機

        6.5kg/800(W)×434×882mm2槽式洗濯機

        6.5kg/800(W)×434×882mm2槽式洗濯機

          使いやすい2槽式洗濯機

          使いやすい2槽式洗濯機

            5kg/634×499×680mm衣類乾燥機

            5kg/634×499×680mm衣類乾燥機

              AC100V/1180W衣類乾燥機

              AC100V/1180W衣類乾燥機

                エヌケー シューズハンガーピンク

                エヌケー シューズハンガーピンク

                  衣類乾燥機用床置スタンド

                  衣類乾燥機用床置スタンド

                    洗濯機用防振マット(4枚入)

                    洗濯機用防振マット(4枚入)

                      洗濯機用トレー PH5450-560

                      洗濯機用トレー PH5450-560

                        755x335mm 洗濯ハンガー(ステンレス/42個)

                        755x335mm 洗濯ハンガー(ステンレス/42個)

                          エヌケー シューズハンガーライトブルー

                          エヌケー シューズハンガーライトブルー

                            メーカー 日立アプライアンス 日立 エスコ エスコ 日立アプライアンス エスコ エスコ エヌケー エスコ ミツギロン工業 SANEI エスコ エヌケー
                            通常価格
                            (税別)
                            130,534円 77,120円 58,333円 54,546円 30,696円~ 63,500円 72,444円 449円 8,928円 466円 3,990円 3,324円 449円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 お見積り   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 お見積り  
                            商品タイプ 洗濯機 洗濯機 - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 1021 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 571 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 1130 - - - - - - - - - - - -
                            電源(V) 単相100 - - - - - - - - - - - -

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)