重量作業台(前パネル・ホワイトボード付) STW型3000kgタイプ

重量作業台(前パネル・ホワイトボード付) STW型3000kgタイプ

通常単価:
-
通常出荷日:
9日目

【特長】
・向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。
・フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げることができます。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台

9日目

-

型番 : STW-1200P1
通常出荷日 9日目
通常単価 -
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    重量作業台(均等荷重2001Kg~)
  • 高さ (mm)
    1740
  • 間口 (mm)
    1200
  • 奥行 (mm)
    750
  • 均等荷重(kg)
    3000
  • 組立/完成
    完成品
  • 本体/オプション
    本体
  • トラスココード
    770-3490
  • 下棚均等荷重(kg)
    100
  • 付属品
    前パネルホワイトボード付:SFP型

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

重量作業台(前パネル・ホワイトボード付) STW型3000kgタイプのレビュー