ワイヤロープスリング Wスリング(シンブル入) スリング径9mm(両端シンブル入)

ワイヤロープスリング Wスリング(シンブル入) スリング径9mm(両端シンブル入)

通常単価:
5,208円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

JIS規格適合品のワイヤロープを使用。
【特長】
・「労働安全衛生規則第475条」、「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則った商品。
・編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ない。
・編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮。
【用途】
・工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。

基本スペック

  • 安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t)
    1.35
  • 商品タイプ
    ロープスリング
  • スリング径(mm)
    9
  • タイプ
    E
  • 内容量
    1本

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
全長(m)

絞り込み

  • 3.5
  • 4
  • 5
  • 6
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4989999178883
  • 4989999178890
  • 4989999178906
  • 4989999396775
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 767-3361
  • 767-3353
  • 767-3345
  • 767-3337
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本
3.5
4989999396775
767-3337

在庫品1日目

当日出荷可能

5,208

型番 : GRE-9S3.5
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 5,208
内容量 1本

スペック

  • 安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t)
    1.35
  • 全長(m)
    3.5
  • 商品タイプ
    ロープスリング
  • スリング径(mm)
    9
  • タイプ
    E
  • JANコード
    4989999396775
  • トラスココード
    767-3337
  • 質量(g)
    1.15
  • 規格
    JIS規格(JIS G 3525)
  • 仕様
    両側シンブル入り
1本
4
4989999178883
767-3345

在庫品1日目

当日出荷可能

5,335

型番 : GRE-9S4
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 5,335
内容量 1本

スペック

  • 安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t)
    1.35
  • 全長(m)
    4
  • 商品タイプ
    ロープスリング
  • スリング径(mm)
    9
  • タイプ
    E
  • JANコード
    4989999178883
  • トラスココード
    767-3345
  • 質量(g)
    1.28
  • 規格
    -
  • 仕様
    -
1本
5
4989999178890
767-3353

在庫品1日目

当日出荷可能

5,586

型番 : GRE-9S5
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 5,586
内容量 1本

スペック

  • 安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t)
    1.35
  • 全長(m)
    5
  • 商品タイプ
    ロープスリング
  • スリング径(mm)
    9
  • タイプ
    E
  • JANコード
    4989999178890
  • トラスココード
    767-3353
  • 質量(g)
    1.54
  • 規格
    -
  • 仕様
    -
1本
6
4989999178906
767-3361

1日目

6,090

型番 : GRE-9S6
通常出荷日 1日目
通常単価 6,090
内容量 1本

スペック

  • 安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t)
    1.35
  • 全長(m)
    6
  • 商品タイプ
    ロープスリング
  • スリング径(mm)
    9
  • タイプ
    E
  • JANコード
    4989999178906
  • トラスココード
    767-3361
  • 質量(g)
    1.8
  • 規格
    -
  • 仕様
    -

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

ワイヤロープスリング Wスリング(シンブル入) スリング径9mm 両端シンブル入の仕様

ワイヤロープスリング Wスリング(シンブル入) スリング径9mm 両端シンブル入 イメージ

ワイヤロープスリング Wスリング(シンブル入) スリング径9mm 両端シンブル入 イメージ

材質

  • ロープ:炭素鋼
  • 芯:麻芯
  • スリーブ:アルミ合金
  • シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ

製造国

  • 日本

ワイヤロープスリング Wスリング(シンブル入) スリング径9mm 両端シンブル入の寸法

品番安全使用荷重
2本垂直吊り(t)
全長
(m)
スリング径
(mm)
タイプ質量
(kg)
GRE-9S3.51.353.59E1.15
GRE-9S41.354.09E1.28
GRE-9S51.355.09E1.54
GRE-9S61.356.09E1.80

商品担当おすすめ

ワイヤロープスリング Wスリング(シンブル入) スリング径9mm(両端シンブル入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)