広範囲対応マグネット電気スタンド LEDタイプ

広範囲対応マグネット電気スタンド LEDタイプ

通常単価:
10,255
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・耐油性の電源コードを採用し、作業現場で幅広くお使いいただけます。
・ターニング機構&フレキシブルチューブの採用により、位置決め後の幅広い角度調整と適切な照明角度が自由自在に得られます。
・強力なマグネット吸着により、傾斜面へも簡単に据え付けることができます。
・防護ガードにより転倒時の電球破損を防ぐことができます。
・耐油性の電源コードを採用し作業現場で幅広くお使いいただけます。
【用途】
・組立・検査作業や工作機械のスポット照明に。
・※LED球の単品販売もあります。

(i)ご注意

  • 電球は付属しておりません。

基本スペック

  • 商品タイプ
    マグネット式
  • タイプ
    LED
  • 詳細タイプ
    LEDタイプ
  • 全高(mm)
    477
  • 吸着力(N)
    800
  • マグネット
    幅50×奥行58.5×高さ55(mm)
  • JANコード
    4544554010253
  • トラスココード
    756-6280
  • 内容量
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10,255

型番 : ME-F2-LED
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 10,255
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    マグネット式
  • タイプ
    LED
  • 詳細タイプ
    LEDタイプ
  • 全高(mm)
    477
  • 吸着力(N)
    800
  • マグネット
    幅50×奥行58.5×高さ55(mm)
  • JANコード
    4544554010253
  • トラスココード
    756-6280
  • 仕様
    電装部の傾斜可能範囲 1.設置位置に対して左右180度回転可 2.垂直姿勢に対して約74度まで傾斜可
  • 電源
    AC100V
  • 照明定格
    20W以下
  • 質量(kg)
    1.9

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

広範囲対応マグネット電気スタンド LEDタイプのレビュー

評価 1.0 平均 1.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 作業灯として購入2016/06/20
    評価 1.01.06人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    LEDの付属はありませんと書かれていれば別途購入しましたが、届いてみて別購入に気づきました。
    別購入が当たり前かも知れないが一言書いてくれるとありがたいですね

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)