元気アクリルラッカースプレー

元気アクリルラッカースプレー
通常単価:
615円~
通常出荷日:
1日目

霧が細かく手軽できれいな仕上がり、油性アクリルラッカースプレー。
【特長】
・ムラなくきれいに仕上がるダブル霧化ノズルを採用。
・押しやすく指先が疲れにくいテコ式大型ボタンを採用。
・ダ円形パターンで能率的な塗装が可能。
・速乾性でツヤがよく、優れた付着性/耐久性/耐黄変性を発揮。
【用途】
・電気製品/自転車/家具/工作品などの鉄部や木部、コンクリート、硬質のプラスチック類に使用。

型番

11 の型番候補があります候補を表示

油性アクリルラッカースプレーの詳細

油性アクリルラッカースプレー 商品イメージ

油性アクリルラッカースプレー 商品イメージ

油性アクリルラッカースプレーの仕様

容量と塗り面積(2回塗り)

容量面積(m2タタミ(枚)
300ml0.7~1.00.4~0.6

製品要綱

  • 乾燥時間:夏期20~30分/冬期30~60分
  • 塗り重ねできる時間:30分以上(20℃)
  • 消防法分類:第二石油類

使用上のご注意

  • ※ 火気のあるところでは使用、保管しないでください。
  • ※ 保存する場合は、幼児の手のとどかないところで保存してください。
  • ※ 高級家具や耐熱性を必要とするところには適しません。
型番
H62-819565
H62-880165
H62-880465
H62-880565
H62-880765
H62-881065
H62-881765
H62-881965
H62-882265
H62-882665
H62-882765
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色詳細 JANコード トラスココード 質量
(g)
塗り重ね可能時間 塗布面積 内容量

615円

1個

1日目

透明つや消しクリヤー4957139604585471-753833530分以上(20℃)0.8㎡1缶(0.3L)

615円

1個

1日目

うすみどり4957139605186471-754633530分以上(20℃)0.8㎡1缶(0.3L)

615円

1個

1日目

ねずみ色うすねずみ4957139605483471-755433530分以上(20℃)0.8㎡1缶(0.3L)

615円

1個

1日目

ねずみ色ねずみ4957139605582471-756233530分以上(20℃)0.8㎡1缶(0.3L)

615円

1個

1日目

チョコレート-4957139605780471-757133530分以上(20℃)0.8㎡1缶(0.3L)

615円

1個

1日目

そらそらいろ4957139606084471-758933530分以上(20℃)0.8㎡1缶(0.3L)

622円

1個

1日目

その他ピンク4957139606787471-759733530分以上(20℃)0.8㎡1缶(0.3L)

615円

1個

1日目

その他ブルー4957139606985471-760133530分以上(20℃)0.8㎡1缶(0.3L)

615円

1個

1日目

その他ネイビーブルー4957139607289471-761933530分以上(20℃)0.8㎡1缶(0.3L)

615円

1個

1日目

その他バーミリオン4957139607685471-762733530分以上(20℃)0.8㎡1缶(0.3L)

615円

1個

1日目

-4957139607784471-763533530分以上(20℃)0.8㎡1缶(0.3L)

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

水性上塗剤 シャーシーブラックスプレー 画像

水性上塗剤 シャーシーブラックスプレー

ロックペイント

水性でありながら、速乾性でたれにくくなっています。

硝化綿ラッカー シャーシーブラックスプレー 画像

硝化綿ラッカー シャーシーブラックスプレー

ロックペイント

黒さに優れ、つやが良くしかも速乾性です。付着性が良く、防錆力に優れます。

サビ防止下塗剤 プラサフグレー 画像

サビ防止下塗剤 プラサフグレー

ロックペイント

付着性、防錆力に優れ、上塗り塗料の耐久性が向上します。

基本情報

商品用途 ラッカースプレー 商品タイプ 塗料(スプレー) 仕様 油性
乾燥時間 20~30分(夏)、30分~1時間(冬) 内容量 1缶(0.3L)

元気アクリルラッカースプレーのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (2件のレビュー) レビューを書く
  • スチールラックの塗装2018/09/07
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    スチールラックの足を改造して、仕上げに本品で塗装しました。色味が違ってしまい結局全塗装してしまったのはご愛嬌。ツヤも良くきれいに仕上がり結果オーライでした。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    下地処理したものの塗装に使用しました。
    春先でしたが30分もしないうちに乾きました。
    吹き出しの拡散の感じは、縦に細く吹き付ける感じです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)