土間仕上げ用マシン エッジャートロウェル

土間仕上げ用マシン エッジャートロウェル

通常単価:
330,667
通常出荷日:
4日目

【特長】
・土間のエッジ部(チリ周り)、壁や柱の周辺などの作業が楽に高品質に行えます。
・回転リング(ゴムベルト付)により、壁や柱などに当たっても反発せず、スムーズに進みます。
・遠心キルスイッチ(安全装置)でハンドルの空転を防止します。
【用途】
・土間のエッジ部、壁や柱の周辺のフローティング、仕上げ作業に。

基本スペック

  • 商品タイプ
    床面研磨機
  • 最大出力(kw)
    3.2
  • 翼回転直径(mm)
    595
  • 翼回転数(r.p.m)
    50~130
  • トラスココード
    758-3745
  • 内容量
    1台

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台

4日目

330,667

型番 : TB-424
通常出荷日 4日目
通常単価 330,667
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    床面研磨機
  • 最大出力(kw)
    3.2
  • 翼回転直径(mm)
    595
  • 翼回転数(r.p.m)
    50~130
  • トラスココード
    758-3745
  • 幅(mm)
    600
  • 奥行(mm)
    1250
  • 高さ(mm)
    850
  • タンク容量(L)
    2.7
  • 質量(kg)
    51
  • エンジン
    空冷4サイクルエンジン
  • 燃料
    ガソリン

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

土間仕上げ用マシン エッジャートロウェルのレビュー