サンドランマ(エア式)

サンドランマ(エア式)

通常単価:
35,860円~
通常出荷日:
お見積り

先端のラバーバットで砂固めなどの作業に適しているサンドランマ。
【特長】
・押しつける強さに応じて打撃数、打撃力が変化。
・鋳物の砂固め、耐火煉瓦固め等の作業に用いられ、強力で反動が小さくなっています。
・別売りでスチールバットも選択可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 1台
  • 1本
  • 解除
ストローク(mm)

絞り込み

  • 60
  • 110
  • 解除
ピストン径(mm)

絞り込み

  • 18
  • 22
  • 25.4
  • 解除
全長(mm)

絞り込み

  • 334
  • 380
  • 390
  • 435
  • 502
  • 1142
  • 解除
空気消費量((m/3/min)

絞り込み

  • 0.2
  • 0.25
  • 0.4
  • 解除
打撃径(mm)

絞り込み

  • 70
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個
60
18
334
0.2
-

お見積り

35,860

型番 : B-00A
通常出荷日 お見積り
通常単価 35,860
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    ランマー
  • ストローク(mm)
    60
  • ピストン径(mm)
    18
  • 全長(mm)
    334
  • 空気消費量((m/3/min)
    0.2
  • 打撃径(mm)
    -
  • トラスココード
    753-3608
  • 質量(g)
    -
  • 適合ホース内径(mm)
    9.5
  • ホース取付口(mm)
    Rc3/8
  • 使用空気圧力(mpa)
    0.6MPa
1台
60
22
380
0.25
-

お見積り

38,372

型番 : B-0A
通常出荷日 お見積り
通常単価 38,372
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    ランマー
  • ストローク(mm)
    60
  • ピストン径(mm)
    22
  • 全長(mm)
    380
  • 空気消費量((m/3/min)
    0.25
  • 打撃径(mm)
    -
  • トラスココード
    753-3616
  • 質量(g)
    -
  • 適合ホース内径(mm)
    12.7
  • ホース取付口(mm)
    Rc1/4
  • 使用空気圧力(mpa)
    0.6MPa
1台
110
25.4
502
0.4
-

お見積り

53,720

型番 : B-1A
通常出荷日 お見積り
通常単価 53,720
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    ランマー
  • ストローク(mm)
    110
  • ピストン径(mm)
    25.4
  • 全長(mm)
    502
  • 空気消費量((m/3/min)
    0.4
  • 打撃径(mm)
    -
  • トラスココード
    753-3624
  • 質量(g)
    -
  • 適合ホース内径(mm)
    12.7
  • ホース取付口(mm)
    Rc3/8
  • 使用空気圧力(mpa)
    0.6MPa
F-0
1台
60
22
435
0.25
-

お見積り

38,372

型番 : F-0
通常出荷日 お見積り
通常単価 38,372
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    ランマー
  • ストローク(mm)
    60
  • ピストン径(mm)
    22
  • 全長(mm)
    435
  • 空気消費量((m/3/min)
    0.25
  • 打撃径(mm)
    -
  • トラスココード
    753-3691
  • 質量(g)
    -
  • 適合ホース内径(mm)
    12.7
  • ホース取付口(mm)
    Rc1/4
  • 使用空気圧力(mpa)
    0.6MPa
1本
60
18
390
0.2
-

お見積り

35,860

型番 : F-00
通常出荷日 お見積り
通常単価 35,860
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ランマー
  • ストローク(mm)
    60
  • ピストン径(mm)
    18
  • 全長(mm)
    390
  • 空気消費量((m/3/min)
    0.2
  • 打撃径(mm)
    -
  • トラスココード
    753-3705
  • 質量(g)
    1
  • 適合ホース内径(mm)
    9.5
  • ホース取付口(mm)
    Rc3/8
  • 使用空気圧力(mpa)
    0.6MPa
F-1
1台
110
25.4
1142
0.4
70

お見積り

58,022

型番 : F-1
通常出荷日 お見積り
通常単価 58,022
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    ランマー
  • ストローク(mm)
    110
  • ピストン径(mm)
    25.4
  • 全長(mm)
    1142
  • 空気消費量((m/3/min)
    0.4
  • 打撃径(mm)
    70
  • トラスココード
    753-3713
  • 質量(g)
    -
  • 適合ホース内径(mm)
    12.7
  • ホース取付口(mm)
    Rc3/8
  • 使用空気圧力(mpa)
    -

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

サンドランマの外観

鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に用いられ、強力で反動が小さくなっている。

B-00A

B-00A

B-0A

B-0A

B-1A

B-1A

F-00

F-00

F-0

F-0

F-1

F-1

サンドランマの特徴

型式ピストン径ピストン
ストローク
全長質量バット径ホース口径
取付ネジ
ホース内径空気
消費量
mmmmmmkgmmRcmmm3/min
B-00A18603372.1401/49.50.2
B-0A22603803.1501/412.70.25
B-1A25.41105025.4643/812.70.4
F-0018603902.1403/89.50.2
F-022604353.1503/812.70.25
F-125.41101,1426.8643/812.70.4

商品担当おすすめ

サンドランマ(エア式) 最強力タイプ 画像

サンドランマ(エア式) 最強力タイプ

日本ニューマチック工業

立ち作業向きの最強力タイプ。鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に最適です。

エアークリーナー 画像

エアークリーナー

日本ニューマチック工業

電気クリーナーと比べ強力な吸引力を発揮。金属切粉、木材のオガクズ等、吸い取り可能です。

よくあるご質問(FAQ)

質問: ラバーバットの外し方を教えてください。
回答: 木材又は、アルミ棒(鉄はラバーバットに傷を付け損傷する場合がある)にて、1回又は2回で勢いよく叩いて抜いてください。