サンドランマ(エア式) 強力タイプ

サンドランマ(エア式) 強力タイプ

通常単価:
62,666
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・立ち作業向きの強力タイプです。
・レバータイプです。
【用途】
・鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • 商品タイプ
    ランマー
  • ストローク(mm)
    120
  • ピストン径(mm)
    32
  • 全長(mm)
    1204
  • 空気消費量((m/3/min)
    0.55
  • 打撃径(mm)
    87
  • トラスココード
    753-3721
  • 内容量
    1台

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
F-2
1台

お見積り

62,666

型番 : F-2
通常出荷日 お見積り
通常単価 62,666
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    ランマー
  • ストローク(mm)
    120
  • ピストン径(mm)
    32
  • 全長(mm)
    1204
  • 空気消費量((m/3/min)
    0.55
  • 打撃径(mm)
    87
  • トラスココード
    753-3721

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

コンクリートブレーカ(エア式) 画像

コンクリートブレーカ(エア式)

日本ニューマチック工業

サンドランマ(エア式) 画像

サンドランマ(エア式)

日本ニューマチック工業

サンドランマ(エア式) 強力タイプのレビュー