コンクリートブレーカ(エア式)
  • 数量スライド割引

コンクリートブレーカ(エア式)

通常単価:
55,785
通常出荷日:
お見積り

圧縮空気を動力源としたエアー式コンクリートブレーカ。
【特長】
・強力な打撃力(従来に比べ約30%打撃エネルギーUP)。
・オプション対応として静音マフラ取り付けも可能。
・従来品に比べ約0.8kg軽量化している。
・重量、能力の異なる3種類から選択可能。
・強力で反動が少なく頑丈でコンクリート道路、建造物、及び基礎などの破砕に適している。
【用途】
・建築物、および基礎の破砕に、またはアスファルトの切破、炉内スラッグの除去など。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本

お見積り

55,785

型番 : CB-20A
通常出荷日 お見積り
通常単価 55,785
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    コンクリートブレーカー
  • 全長(mm)
    555
  • 打撃数(bpm)
    950
  • 空気消費量((m/3/min)
    1.2
  • トラスココード
    753-3641
  • 適合ホース内径(mm)
    19

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

コンクリートブレーカの外観

CB-20A

CB-20A

CB-30B

CB-30B

コンクリートブレーカの特長

付属品(袋ナット式ホールニップルG1(メス)×3/4 ホース))

付属品(袋ナット式ホールニップルG1(メス)×3/4(ホース))

CB用チスゼル

CB用チスゼル

 品番コード全長L(mm)
CB-20A17504670400
15410150600
CB-30B17504930470
型式打撃数
(min-1)
ピストン径
(mm)
ピストンストローク
(mm)
全長
(mm)
質量
(kg)
ホース口径取付ネジ
(G)
ホース内径
(mm)
空気消費量
(m3/min)
CB-20A950φ3815055520.01191.2
CB-30B850φ4516559528.51191.4

商品担当おすすめ

コンクリートブレーカ(エア式) チスチゼル 画像

コンクリートブレーカ(エア式) チスチゼル

日本ニューマチック工業

コンクリートブレーカCB-15A、CB-20A、CB-30A用チゼル。

コンクリートブレーカ(エア式) ロングチスチゼル 画像

コンクリートブレーカ(エア式) ロングチスチゼル

日本ニューマチック工業

コンクリートブレーカCB-20A用ロングチゼル。

コンクリートブレーカ(エア式)のレビュー