エアコンプレッサー モーター出力(kW) 0.75

エアコンプレッサー モーター出力(kW) 0.75

通常単価:
49,637
通常出荷日:
1日目

【特長】
・1馬力・タンク内最高圧力0.95MPa(約9.5kgf/[[平方センチメートル]])です。
・エア工具にも安心のタンク内防錆処理仕様です。
・プロからDIYまで幅広いユーザーに対応できます。
【用途】
・エアタッカーや一般釘打機の使用に
・エアダスタ等の使用に

基本スペック

  • 商品タイプ
    エアコンプレッサー
  • 吐出空気量(L/min)
    65/75
  • 吐出圧力(MPa)
    0.75~0.95
  • 空気タンク容量(L)
    4.5
  • 幅(mm)
    380
  • 奥行(mm)
    400
  • 高さ(mm)
    400
  • 騒音値(dB)
    75
  • 電源(V)
    AC100V(50/60Hz共用)
  • モーター出力(kW)
    0.75
  • JANコード
    4902870703950
  • トラスココード
    474-3202
  • 内容量
    1台

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台

1日目

49,637

型番 : AK-820
通常出荷日 1日目
通常単価 49,637
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    エアコンプレッサー
  • 吐出空気量(L/min)
    65/75
  • 吐出圧力(MPa)
    0.75~0.95
  • 空気タンク容量(L)
    4.5
  • 幅(mm)
    380
  • 奥行(mm)
    400
  • 高さ(mm)
    400
  • 騒音値(dB)
    75
  • 電源(V)
    AC100V(50/60Hz共用)
  • モーター出力(kW)
    0.75
  • JANコード
    4902870703950
  • トラスココード
    474-3202
  • 質量(g)
    19

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

MAX エアコンプレッサー 画像

MAX エアコンプレッサー

マックス(文具)

MAX エアコンプレッサー 画像

MAX エアコンプレッサー

マックス(文具)

エアコンプレッサー モーター出力(kW) 0.75のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)