• 2018/11/18 8:00 ~ 21:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
作業主任者職務標識

作業主任者職務標識

通常単価:
1,751
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・50%再生ポリプロピレンを使用しています。
・労働安全衛生規則 第18条に基づく表示です。
【用途】
・作業主任者を選定した作業場に。

基本スペック

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1枚
  • 解除
表示文字 

絞り込み

  • 特定化学物質作業主任者の職務
  • 足場の組立て等作業主任者の職務
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4582183907414
  • 4582183907537
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 495-5005
  • 775-7387
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1枚
特定化学物質作業主任者の職務
4582183907414
495-5005

在庫品1日目

当日出荷可能

1,751

型番 : 808-13C
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,751
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    掲示板(標準タイプ)
  • 表示文字 
    特定化学物質作業主任者の職務
  • 詳細
    穴4ヵ所。ビス止め(ビス別売)
  • 縦(mm)
    600
  • 横(mm)
    450
  • JANコード
    4582183907414
  • トラスココード
    495-5005
  • 重量(kg)
    0.32
1枚
足場の組立て等作業主任者の職務
4582183907537
775-7387

1日目

1,751

型番 : 808-21A
通常出荷日 1日目
通常単価 1,751
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    掲示板(標準タイプ)
  • 表示文字 
    足場の組立て等作業主任者の職務
  • 詳細
    穴4ヵ所。ビス止め(ビス別売)
  • 縦(mm)
    600
  • 横(mm)
    450
  • JANコード
    4582183907537
  • トラスココード
    775-7387
  • 重量(kg)
    -

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)