• 7/22 8:00 ~ 7/23 0:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。
ヘルメット SC-5F RA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメット SC-5F RA

通常単価:
1,900円~
通常出荷日:
6日目~

洗脳されたスマートなフォルム。
衝撃吸収性を高めたキャップ型ヘルメット。
【特長】
・帽体内面スムース設計。
・豊富なカラーバリエーション。
【用途】
・一般作業用(電気作業を除く)・熱場作業用。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除

絞り込み

  • イエロー
  • ホワイト
  • モスグリーン
  • 解除
衝撃吸収ライナー(KP)

絞り込み

  • 解除
色詳細

絞り込み

  • モスグリーン
  • ライトイエロー
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4979058762740
  • 4979058763860
  • 4979058763877
  • 4979058763891
  • 4979058763907
  • 4979058763914
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個
イエロー
ライトイエロー
4979058763860

11日目

1,900

型番 : 4001226001
通常出荷日 11日目
通常単価 1,900
内容量 1個

スペック

  • イエロー
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • 材質
    FRP樹脂
  • 色詳細
    ライトイエロー
  • JANコード
    4979058763860
  • サイズ
    フリー(55~62cm)
  • 質量(g)
    385
  • 仕様1
    国家検定合格品
1個
ホワイト
-
4979058762740

6日目

1,900

型番 : 4001226003
通常出荷日 6日目
通常単価 1,900
内容量 1個

スペック

  • ホワイト
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • 材質
    FRP樹脂
  • 色詳細
    -
  • JANコード
    4979058762740
  • サイズ
    フリー(55~62cm)
  • 質量(g)
    385
  • 仕様1
    国家検定合格品
1個
モスグリーン
モスグリーン
4979058763877

11日目

1,900

型番 : 4001226005
通常出荷日 11日目
通常単価 1,900
内容量 1個

スペック

  • モスグリーン
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • 材質
    FRP樹脂
  • 色詳細
    モスグリーン
  • JANコード
    4979058763877
  • サイズ
    フリー(55~62cm)
  • 質量(g)
    385
  • 仕様1
    国家検定合格品
1個
イエロー
ライトイエロー
4979058763891

11日目

2,160

型番 : 4001226101
通常出荷日 11日目
通常単価 2,160
内容量 1個

スペック

  • イエロー
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • 材質
    FRP樹脂
  • 色詳細
    ライトイエロー
  • JANコード
    4979058763891
  • サイズ
    フリー(55~62cm)
  • 質量(g)
    405
  • 仕様1
    国家検定合格品
1個
ホワイト
-
4979058763907

6日目

2,160

型番 : 4001226103
通常出荷日 6日目
通常単価 2,160
内容量 1個

スペック

  • ホワイト
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • 材質
    FRP樹脂
  • 色詳細
    -
  • JANコード
    4979058763907
  • サイズ
    フリー(55~62cm)
  • 質量(g)
    405
  • 仕様1
    国家検定合格品
1個
モスグリーン
モスグリーン
4979058763914

11日目

2,160

型番 : 4001226105
通常出荷日 11日目
通常単価 2,160
内容量 1個

スペック

  • モスグリーン
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • 材質
    FRP樹脂
  • 色詳細
    モスグリーン
  • JANコード
    4979058763914
  • サイズ
    フリー(55~62cm)
  • 質量(g)
    405
  • 仕様1
    国家検定合格品

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)