標準形ダイヤルゲージ DI-1060SC・DI-0560SC

標準形ダイヤルゲージ DI-1060SC・DI-0560SC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • DI-0560SC
  • DI-1060SC
通常単価:
3,658
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

高コストパフォーマンスモデルのダイヤルゲージ。
【特長】
・目量0.01mmの最も一般的なダイヤルゲージ。リミット針を装着。
・外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいる。
・軸受部に宝石軸受を使用。
・目盛板は白色。
・裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属。
・ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護。
【用途】
・平面の凸凹、工作物の取り付けの良否の測定。
・軸の振れ、直角度等の変位測定に使用。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

寸法図

標準形ダイヤルゲージの仕様

商品コード品番目量
(mm)
測定範囲
(mm)
目盛仕様戻り誤差
(μm)
測定力
(N)
長針1回転
(mm)
1/10回転
隣接誤差
(μm)
全測定範囲
指示誤差
(μm)
繰返し
精密度
(μm)
質量
(平蓋装着時)
151671Dl-0560SC0.010~5±0-10031.5以下18±123125g
151672Dl-1060SC0.010~10±0-10031.5以下18±143125g

標準形ダイヤルゲージの寸法(単位:mm)

平裏ぶたの場合

平裏ぶたの場合

品番ABCDEFGHI
Dl-0560SC45676016201819559
Dl-1060SC45676016201819559
型番
DI-0560SC
DI-1060SC
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択)
(mm)
測定範囲
(mm)
トラスココード 戻り誤差
(μm)
測定力
(N)
長針1回転
(mm)
1/10回転隣接 誤差
(μm)
繰り返し精密度
(μm)
用途 材質 特長 質量
(g)

3,658円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1.1~50~5377-529131.5以下183平面の凹凸、工作物の取付の良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に本体:アルミ/スチール・目量0.01mmの最も一般的なダイヤルゲージです。・リミット針を装着。・外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。・目盛板は白色・軸受部に宝石軸受を使用しています。125

3,658円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6~200~10377-532131.5以下183平面の凹凸、工作物の取付の良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に本体:アルミ/スチール・目量0.01mmの最も一般的なダイヤルゲージです。・リミット針を装着。・外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。・目盛板は白色・軸受部に宝石軸受を使用しています。125

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

マグネットベース 太主柱タイプ 画像

マグネットベース 太主柱タイプ

新潟精機(SK)

太主柱タイプで安定した保持が可能。この性能でこの価格、高コストパフォーマンスモデル。

精密石定盤(0級相当品) 画像

精密石定盤(0級相当品)

新潟精機(SK)

硬度が高く、錆びず、耐摩耗性抜群。加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組立作業に最適。

デジタルデカ文字温湿度計 MT-892 画像

デジタルデカ文字温湿度計 MT-892

マザーツール

コンフォート(快適さ)表示機能。MAX/MIN値表示機能付。

基本情報

用途 標準型 表示方式 ダイヤル 目量・最小表示(mm) 0.01
測定データ出力端子 有無

標準形ダイヤルゲージ DI-1060SC・DI-0560SCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)