ペーパーシュレッダー SHR-HV12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペーパーシュレッダー SHR-HV12

通常単価:
25,591
通常出荷日:
4日目

【特長】
・A4コピー用紙(64g/㎡)を最大12枚まで細断可能です。
・細断サイズは、4×10mmです。
・大量細断時に困らない連続細断60分仕様です。(休止時間は約60分です。)
・スタイリッシュな天面スライド式デザインです。
・移動に便利なキャスター付きです。
・約58dBの静音設計です。(※空転時、本体正面から1m距離で測定)

基本スペック

  • 細断最大枚数(枚)
    6~15
  • メディア細断可否
    不可
  • 細断最大枚数詳細(枚)
    A4コピー用紙 12枚
  • 幅(mm)
    400
  • 奥行(mm)
    300
  • 高さ(mm)
    517
  • 投入口幅(mm)
    約220
  • 消費電力(W)
    230
  • 細断寸法
    約4×10mm クロスカット
  • JANコード
    4971275056299
  • 内容量
    1台

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台

4日目

25,591

型番 : SHR-HV12-005629
通常出荷日 4日目
通常単価 25,591
内容量 1台

スペック

  • 細断最大枚数(枚)
    6~15
  • メディア細断可否
    不可
  • 細断最大枚数詳細(枚)
    A4コピー用紙 12枚
  • 幅(mm)
    400
  • 奥行(mm)
    300
  • 高さ(mm)
    517
  • 投入口幅(mm)
    約220
  • 消費電力(W)
    230
  • 細断寸法
    約4×10mm クロスカット
  • JANコード
    4971275056299
  • 電源(V)
    AC100V 50/60Hz
  • 材質
    ABS、PP、AS、スチール
  • ダストボックス容量(L)
    29L
  • 細断速度(m/min)
    2.5m/分
  • 質量(g)
    12.5kg

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ペーパーシュレッダー SHR-HV12のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)