ビームトランメル

ビームトランメル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
13,151
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

現場作業の必需品、円のケガキに使用可能なコンパス。
【特長】
・鋼材のケガキ作業に最適。
・3本継ぎ足して直径約1.5mまでの円のケガキが可能。
・竿3本付属。
・別売り竿有り(最大4本まで継足可能)。
【用途】
・ケガキ作業に使用。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BT-13

ビームトランメルの仕様

ビームトランメル

別売竿有り(最大4本まで継足可能)

材質

竿部:機械構造用炭素鋼(クロムメッキ)

先端:ステンレス鋼

商品コード品番外径
(mm)
質量
000100BT-1310800g
型番
BT-13
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
用途 特長

13,151円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

800ケガキ作業・鋼材のケガキ作業に・3本継ぎ足して直径1.5mまでの円のケガキができます。・竿3本付属

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

チップ付コンパス 画像

チップ付コンパス

新潟精機(SK)

現場作業の必需品。緩んでもカシメ部調整で長期使用可能。

超鋼チップ付コンパス 画像

超鋼チップ付コンパス

トラスコ中山

先端部超硬チップ付コンパス。

鋼製コンパス(A 15cm・B 20cm) 画像

鋼製コンパス(A 15cm・B 20cm)

シンワ測定

先端部に焼入加工が施された鋼製コンパス。

基本情報

商品タイプ その他 単品・セット区分 単品 コンパスの円直径(mm) 1500
材質(本体) 機械構造用炭素鋼 外径(mm) 10

ビームトランメルの型番BT-13のページです。
型番BT-13に関する仕様情報を記載しております。

BT-13で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)