(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

内抜きエキストラクターセット(12-48mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

内抜きエキストラクターセット(12-48mm)

通常単価:
143,000
通常出荷日:
お見積り

【特長】
内抜きエキストラクター、支えアーム、スライドハンマーのセット

基本スペック

  • ベアリング内径(φmm)
    12-48
  • JANコード
    4021176466762

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

143,000

型番 : 28-C
通常出荷日 お見積り
通常単価 143,000

スペック

  • ベアリング内径(φmm)
    12-48
  • JANコード
    4021176466762
  • セット内容
    スライドハンマー:KS-22-01、内抜きエキストラクター:21-1・21-2・21-3・21-4・21-5・21-6、支えアーム:22-1・22-2、ダウエルピンエキストラクター:GE3-10・GE4-10・GE5-10・GE6-10・GE8-10・GE10-10・GE12-10・GE14-10・GE16-10・GE18-10、アダプター:VM12-10・VM12-1516
  • ダウエルピン
    M3-M18

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

内抜きエキストラクターセット(12-48mm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)