3本アーム薄爪プーラー

3本アーム薄爪プーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
23,800円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
外抜き、内抜き両用に使えます。

型番

6 の型番候補があります候補を表示

型番
3-501-S
30-1-S
30-2-S
30-3-S
30-10-S
30-20-S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
能力(外抜き)
(mm)
能力(内抜き)
(mm)
アーム長
(mm)
アーム長(深さ)
(mm)
爪厚
(mm)
爪幅
(mm)
爪懐長
(mm)
最大荷重
(t)
JANコード メーカー商品名 質量
(g)
備考

91,850円

1個

お見積り

--500-----402117672918830-3-S用ロングアーム 500MM(3本組)10100プーラー品番:30-3-S

23,800円

1個

お見積り

9070-140-1002.630764021176727771-1400センターボルト品番:614135、ショルダー品番:30-1-T、アーム品番:1-91-S

44,360円

1個

お見積り

160100-220-1504.5321594021176727856-3500センターボルト品番:621220、ショルダー品番:30-2-T、アーム品番:2-151-S

80,880円

1個

お見積り

250180-340-2006.54017114021176728013-9400センターボルト品番:626280、ショルダー品番:30-3-T、アーム品番:3-201-S

25,366円

1個

お見積り

12070-180-1002.630764021176728198-1500センターボルト品番:614135、ショルダー品番:30-10-T、アーム品番:1-91-S

45,999円

1個

お見積り

200100-260-1504.5321594021176727931-3700センターボルト品番:621220、ショルダー品番:30-20-T3、アーム品番:2-151-S