ヘッドルーペ

ヘッドルーペ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
286円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

手元を明るく照らすライト付で、作業性抜群な両手が使えるルーペ。
【特長】
・頭にベルト締めでき、細やかな作業時に両手が使えて便利。
・上下左右に動くライトで、手元を明るく照らせる。
・作業に合わせて交換できる4種類の倍率のレンズ付。
・レンズの材質はアクリル樹脂。
・電源は単4形乾電池2本。
・電池寿命はアルカリ電池で約3.5h。電球の寿命は約800h。
【用途】
・精密部品などの組み立て、検査用に。

PDF

型番

5 の型番候補があります候補を表示

ヘッドルーペの仕様

商品コード品番品名倍率レンズ寸法
(mm)
質量
111230HMG-4Lヘッドルーペ1.2・1.8・2.5・3.5倍50×103116g
111231HMG-4LBヘッドルーペHG-4L用替電球2g
1112321.2倍HMG-4L 専用レンズ1.2倍50 ×103 × 417g
1112331.8倍HMG-4L 専用レンズ1.8倍50 ×103 × 626g
1112342.5倍HMG-4L 専用レンズ2.5倍50 ×103 × 830g
1112353.5倍HMG-4L 専用レンズ3.5倍50 ×103 ×1242g
型番
HMG-4LB
LENSX1.2
LENSX1.8
LENSX2.5
LENSX3.5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 倍率
(倍)
レンズ寸法
(mm)
仕様 質量
(g)
電源 用途 特長 付属品 材質

286円

1個

お見積り

アクセサリー--電池寿命:アルカリ電池で約3.5h、電球の寿命:約800h2-精密部品などの組み立て、検査用に・頭にベルト締めでき、細かな作業時に両手が使えて便利です。上下左右に動くライトで、手元を明るく照らせます。・作業に合わせて交換できる4種類の倍率のレンズ付-レンズ:アクリル樹脂

894円

1個

お見積り

アクセサリー1.250×103×4-17-精密部品などの組み立て、検査用に・頭にベルト締めでき、細かな作業時に両手が使えて便利です。上下左右に動くライトで、手元を明るく照らせます。・作業に合わせて交換できる4種類の倍率のレンズ付-レンズ:アクリル樹脂

894円

1個

お見積り

アクセサリー1.850×103×6-26-精密部品などの組み立て、検査用に・頭にベルト締めでき、細かな作業時に両手が使えて便利です。上下左右に動くライトで、手元を明るく照らせます。・作業に合わせて交換できる4種類の倍率のレンズ付-レンズ:アクリル樹脂

1,057円

1個

お見積り

アクセサリー2.550×103×8-30-精密部品などの組み立て、検査用に・頭にベルト締めでき、細かな作業時に両手が使えて便利です。上下左右に動くライトで、手元を明るく照らせます。・作業に合わせて交換できる4種類の倍率のレンズ付-レンズ:アクリル樹脂

1,057円

1個

お見積り

アクセサリー3.550×103×12-42-精密部品などの組み立て、検査用に・頭にベルト締めでき、細かな作業時に両手が使えて便利です。上下左右に動くライトで、手元を明るく照らせます。・作業に合わせて交換できる4種類の倍率のレンズ付-レンズ:アクリル樹脂

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

USBカメラ L-835 画像

USBカメラ L-835

ホーザン

コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ。

精密作業手袋 手のひらコーティング 画像

精密作業手袋 手のひらコーティング

ミスミ

素手感覚の薄手の着用感で、作業効率がアップ。検査工程、精密・組立作業に最適。