レーザ遮光ウィンド(レーザ完全吸収タイプ)

レーザ遮光ウィンド(レーザ完全吸収タイプ)

通常単価:
61,727円~
通常出荷日:
18日目

【特長】
・レーザ光完全吸収の遮光ウィンドウです。

(i)ご注意

  • 「使用可能なレーザの種類」以外のレーザ光に使用しないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • 形状
    その他
  • 用途
    レーザー用
  • 曇り止め
  • 傷防止
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 仕様
    レーザ完全吸収タイプ
  • レンズカラー可視線透過率
    オレンジ60%
  • 内容量
    1枚

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1枚
  • 解除
サイズ(mm)

絞り込み

  • 400×400
  • 1200×1000
  • 解除
光学濃度(OD)

絞り込み

  • 4以上
  • 5以上
  • 6以上
  • 10以上
  • 解除
メーカー型番

絞り込み

  • YL-500 アルゴン
  • YL-500 ヤグ
  • YL-500 半導体
  • YL-500 炭酸ガス
  • YL-500 ヤグ2倍波
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4984013809996
  • 4984013810121
  • 4984013855870
  • 4984013855979
  • 4984013902901
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1枚
400×400
4以上
YL-500 アルゴン
4984013809996

18日目

61,727

型番 : 1-8149-01
通常出荷日 18日目
通常単価 61,727
内容量 1枚

スペック

  • 形状
    その他
  • 用途
    レーザー用
  • 曇り止め
  • 傷防止
  • UVカット
  • 耐静電性
  • サイズ(mm)
    400×400
  • 仕様
    レーザ完全吸収タイプ
  • レンズカラー可視線透過率
    オレンジ60%
  • 光学濃度(OD)
    4以上
  • メーカー型番
    YL-500 アルゴン
  • JANコード
    4984013809996
  • 脚注
    ※「使用可能なレーザの種類」以外のレーザ光に使用しないでください。
  • 板厚(mm)
    3
  • 使用可能なレーザーの種類
    エキシマ各種、アルゴン、He-Cd
1枚
400×400
6以上
YL-500 ヤグ2倍波
4984013810121

18日目

61,727

型番 : 1-8149-02
通常出荷日 18日目
通常単価 61,727
内容量 1枚

スペック

  • 形状
    その他
  • 用途
    レーザー用
  • 曇り止め
  • 傷防止
  • UVカット
  • 耐静電性
  • サイズ(mm)
    400×400
  • 仕様
    レーザ完全吸収タイプ
  • レンズカラー可視線透過率
    オレンジ60%
  • 光学濃度(OD)
    6以上
  • メーカー型番
    YL-500 ヤグ2倍波
  • JANコード
    4984013810121
  • 脚注
    ※「使用可能なレーザの種類」以外のレーザ光に使用しないでください。
  • 板厚(mm)
    3
  • 使用可能なレーザーの種類
    アルゴン、ヤグ2倍波
1枚
400×400
5以上
YL-500 半導体
4984013855870

18日目

61,727

型番 : 1-8149-03
通常出荷日 18日目
通常単価 61,727
内容量 1枚

スペック

  • 形状
    その他
  • 用途
    レーザー用
  • 曇り止め
  • 傷防止
  • UVカット
  • 耐静電性
  • サイズ(mm)
    400×400
  • 仕様
    レーザ完全吸収タイプ
  • レンズカラー可視線透過率
    オレンジ60%
  • 光学濃度(OD)
    5以上
  • メーカー型番
    YL-500 半導体
  • JANコード
    4984013855870
  • 脚注
    ※「使用可能なレーザの種類」以外のレーザ光に使用しないでください。
  • 板厚(mm)
    3
  • 使用可能なレーザーの種類
    半導体、ヘリウムネオン
1枚
1200×1000
5以上
YL-500 ヤグ
4984013902901

18日目

206,933

型番 : 1-8149-04
通常出荷日 18日目
通常単価 206,933
内容量 1枚

スペック

  • 形状
    その他
  • 用途
    レーザー用
  • 曇り止め
  • 傷防止
  • UVカット
  • 耐静電性
  • サイズ(mm)
    1200×1000
  • 仕様
    レーザ完全吸収タイプ
  • レンズカラー可視線透過率
    オレンジ60%
  • 光学濃度(OD)
    5以上
  • メーカー型番
    YL-500 ヤグ
  • JANコード
    4984013902901
  • 脚注
    ※「使用可能なレーザの種類」以外のレーザ光に使用しないでください。
  • 板厚(mm)
    3.5
  • 使用可能なレーザーの種類
    ヤグ
1枚
400×400
10以上
YL-500 炭酸ガス
4984013855979

18日目

61,727

型番 : 1-8149-05
通常出荷日 18日目
通常単価 61,727
内容量 1枚

スペック

  • 形状
    その他
  • 用途
    レーザー用
  • 曇り止め
  • 傷防止
  • UVカット
  • 耐静電性
  • サイズ(mm)
    400×400
  • 仕様
    レーザ完全吸収タイプ
  • レンズカラー可視線透過率
    オレンジ60%
  • 光学濃度(OD)
    10以上
  • メーカー型番
    YL-500 炭酸ガス
  • JANコード
    4984013855979
  • 脚注
    ※「使用可能なレーザの種類」以外のレーザ光に使用しないでください。
  • 板厚(mm)
    4.0
  • 使用可能なレーザーの種類
    炭酸ガス

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

レーザ遮光ウィンド(レーザ完全吸収タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)