トルク測定器(電動ドライバー用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Economy

トルク測定器(電動ドライバー用)

通常単価:
109,182
通常出荷日:
お見積り

電動ドライバーのトルク管理を行うトルクレンチ。
【特長】
・トルク管理用測定器。
・上限下限の設定で測定値の合否判定ができ、バッテリー駆動で持ち運びが便利。
・想定値の最大値、最小値、平均値が30データまで表示できる。
【用途】
・電動ドライバーのトルク管理に最適。

基本スペック

  • 商品タイプ
    デジタル式
  • トルク精度(±%)
    0.5(F.S)
  • デジタル表示
    LCD 4桁
  • 測定方向
    CW/CCW(右・左方向)
  • 測定モード
    PP(ピーク)、TR(トラック)、PD(ピークダウン)
  • データ出力
    USB(Bタイプ) アスキーフォーマット(ボーレート19200)
  • 電源
    ニカド電池 1.2V×5セル(700mA)
  • 充電時間
    充電3時間
  • フル充電時使用時間
    連続約12時間
  • 嵌合口
    ソケット嵌合部 □20/□9.5

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
トルク調整範囲(N・m)

絞り込み

  • 0.015~1.00
  • 0.15~10.00
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
0.15~10.00

お見積り

109,182

型番 : KTM-100
通常出荷日 お見積り
通常単価 109,182

スペック

  • 商品タイプ
    デジタル式
  • トルク調整範囲(N・m)
    0.15~10.00
  • トルク精度(±%)
    0.5(F.S)
  • デジタル表示
    LCD 4桁
  • 測定方向
    CW/CCW(右・左方向)
  • 測定モード
    PP(ピーク)、TR(トラック)、PD(ピークダウン)
  • データ出力
    USB(Bタイプ) アスキーフォーマット(ボーレート19200)
  • 電源
    ニカド電池 1.2V×5セル(700mA)
  • 充電時間
    充電3時間
  • フル充電時使用時間
    連続約12時間
  • 嵌合口
    ソケット嵌合部 □20/□9.5
  • 重量(g)
    1800
  • 付属品1
    測定ジョイント SJ-10/SJ-50
  • 付属品2
    専用充電器、専用収納ケース、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図
  • 外形寸法(メーター部)(mm)
    230(W)×123(D)×65(H) 突起部は除く

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

トルク測定器(電動ドライバーのトルク管理用)の仕様について

型式 KTM-10KTM-100
測定範囲 Nm(ピークモード)0.015~1.000.15~10.00
精度±0.5%(F.S)
デジタル表示 LCD 4桁
測定方向CW/CCW(右・左方向)
測定モードPP(ピーク)、TR(トラック)、PD(ピークダウン)
データ出力 USB(Bタイプ)アスキーフォーマット(ボーレート19200)
電源ニカド電池 1.2V×5セル(700mA)
充電時間充電3時間
フル充電時使用時間連続約12時間
嵌合口 ソケット嵌合部
□20/□9.5
外形寸法(mm)メーター部 230(W)×123(D)×65(H)
突起部は除く
検出部
重量1800g
付属品測定ジョイント
SJ-3/SJ-10
測定ジョイント
SJ-10/SJ-50
専用充電器
専用収納ケース
検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図

電動ドライバーのトルク管理用の特長について

合否判定

合否判定

平均値計算

平均値計算

最大値・最小値・平均値最大値・最小値・平均値を表示。(最大30データ分を記憶して計算)
上下限設定・合否判定任意の上・下限トルク設定でき、その範囲内・外になるとLED等で確認できます。
データメモリ最大300~400データのメモリが出来ます。
USB出力パソコンでのデータ管理が容易に行なえます。
オートゼロクリア測定値を設定時間で自動的にゼロに出来ます。0.1~3秒の間で間隔の設定が可能。
オートパワーオフ10分間未使用の状態になると自動的に電源がオフになります。
バッテリー駆動場所を選ばず使用でき、現場への持ち運びに便利。専用充電器が添付されます。

商品担当おすすめ

電動ドライバーアクセサリー マグネットリング 画像

電動ドライバーアクセサリー マグネットリング

キリウス

電動ドライバー用のマグネットリングです。

延長コード TKC15 画像

延長コード TKC15

トラスコ中山

定格電流15Aなので使用用途が多様です。屋内作業での機器類の延長コードに最適です。

トルク測定器(電動ドライバー用)のレビュー