SPEED/T 2枚刃SIコートボール

SPEED/T 2枚刃SIコートボール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Economy
通常単価:
2,475円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・R0.5~R3.0は全長75mmR4~R6は全長100mm R8は全長150mmの使用頻度の高いサイズにNano600素材に高硬度、高耐熱酸化温度のシリコン系(Sl)コートで金型材NAK、SKD被削材に最適なボールエンドミルです。
・ネジレ角35°で荒~中仕上げに最適です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

10 の型番候補があります候補を表示

 
型番
LLB1602SI
MLB0802SI
MLB1002SI
MLB1202SI
SLB0102SI
SLB0202SI
SLB0302SI
SLB0402SI
SLB0502SI
SLB0602SI
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
Rサイズ
(mm)
刃長(ℓ)
(mm)
全長(L)
(mm)
シャンク径(d)
(mm)
刃径
(mm)

15,898円

1個

3日目

8321501616.0

3,988円

1個

3日目

41610088.0

4,747円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

5201001010.0

6,641円

1個

3日目

6241001212.0

2,475円

1個

3日目

0.527561.0

2,475円

1個

3日目

147562.0

2,475円

1個

3日目

1.567563.0

2,475円

1個

3日目

287564.0

2,475円

1個

3日目

2.5107565.0

2,475円

1個

3日目

3127566.0

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 ロングネックボール 被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 刃数(枚) 2
コーティング その他 R精度(μm) -20~0 加工用途 曲面 / 側面 / 彫込み / R溝
コーティング詳細 TiSiN ねじれ角(°) 35