SPEED/T 2枚刃防振ラジアス

SPEED/T 2枚刃防振ラジアス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Economy
通常単価:
2,475円~
通常出荷日:
3日目~

【特長】
・芯厚変化の防振効果により、高速加工、大きな切込みに対応。
・PタイプTコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

37 の型番候補があります候補を表示

 
型番
P-RTA010022T
P-RTA010032T
P-RTA015022T
P-RTA015032T
P-RTA020022T
P-RTA020032T
P-RTA020052T
P-RTA040022T
P-RTA040052T
P-RTA040102T
P-RTA050052T
P-RTA050102T
P-RTA060022T
P-RTA060032T
P-RTA060052T
P-RTA060102T
P-RTA060202T
P-RTA080032T
P-RTA080052T
P-RTA080102T
P-RTA080202T
P-RTA080302T
P-RTA100032T
P-RTA100052T
P-RTA100102T
P-RTA100152T
P-RTA100202T
P-RTA100302T
P-RTA120032T
P-RTA120052T
P-RTA120102T
P-RTA120152T
P-RTA120202T
P-RTA120302T
P-RTA430022T
P-RTA430052T
P-RTA430102T
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径(D)
(φmm)
Rサイズ
(mm)
刃長(ℓ)
(mm)
全長(L)
(mm)
シャンク径(d)
(mm)
刃径交差
(mm)
シャンク交差

2,475円

1個

3日目

10.23504-0.02~0h6

2,475円

1個

3日目

10.33504-0.02~0h6

2,475円

1個

3日目

1.50.24504-0.02~0h6

2,475円

1個

3日目

1.50.34504-0.02~0h6

2,475円

1個

3日目

20.26504-0.02~0h6

2,475円

1個

3日目

20.36504-0.02~0h6

2,475円

1個

3日目

20.56504-0.02~0h6

2,475円

1個

3日目

40.210504-0.02~0h6

2,475円

1個

3日目

40.510504-0.02~0h6

2,475円

1個

3日目

4110504-0.02~0h6

2,788円

1個

3日目

50.513506-0.02~0h6

2,788円

1個

3日目

5113506-0.02~0h6

2,788円

1個

3日目

60.215506-0.02~0h6

2,788円

1個

3日目

60.315506-0.02~0h6

2,788円

1個

3日目

60.515506-0.02~0h6

2,788円

1個

3日目

6115506-0.02~0h6

2,788円

1個

30日目

6215506-0.02~0h6

3,933円

1個

3日目

80.320608-0.02~0h6

3,933円

1個

3日目

80.520608-0.02~0h6

3,933円

1個

3日目

8120608-0.02~0h6

3,933円

1個

3日目

8220608-0.02~0h6

3,933円

1個

3日目

8320608-0.02~0h6

5,380円

1個

3日目

100.3257510-0.02~0h6

5,380円

1個

3日目

100.5257510-0.02~0h6

5,380円

1個

3日目

101257510-0.02~0h6

5,380円

1個

3日目

101.5257510-0.02~0h6

5,380円

1個

3日目

102257510-0.02~0h6

5,380円

1個

3日目

103257510-0.02~0h6

7,637円

1個

3日目

120.3307512-0.02~0h6

7,637円

1個

3日目

120.5307512-0.02~0h6

7,637円

1個

30日目

121307512-0.02~0h6

7,637円

1個

3日目

121.5307512-0.02~0h6

7,637円

1個

3日目

122307512-0.02~0h6

7,637円

1個

3日目

123307512-0.02~0h6

2,475円

1個

3日目

30.28504-0.02~0h6

2,475円

1個

3日目

30.58504-0.02~0h6

2,475円

1個

3日目

318504-0.02~0h6

Loading...

  1. 1

基本情報

被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 刃数(枚) 2 種類 ラジアス
加工用途 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み コーティング AlTiN ネジレ角(θ) 標準ネジレ(30~40°)
R精度(μm) ±10 防振 ネジレ角詳細(°) 35

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)