フッ素コーティング耐薬トング

フッ素コーティング耐薬トング

通常単価:
8,554円~
通常出荷日:
1日目

【特長】
・先端部を食品衛生法に適したフッ素コーティングをしていますので、耐薬品性・離型性に優れています。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
長さ(mm)

絞り込み

  • 270
  • 400
  • 解除
メーカー商品名

絞り込み

  • フッ素コーティング耐薬 トング大
  • フッ素コーティング耐薬 トング特大
  • 解除
メーカー型式

絞り込み

  • 特大
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本
270
フッ素コーティング耐薬 トング大

1日目

8,554

型番 : 2-342-01
通常出荷日 1日目
通常単価 8,554
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    トング
  • 長さ(mm)
    270
  • メーカー商品名
    フッ素コーティング耐薬 トング大
  • メーカー型式
  • 材質
    ステンレス(SUS430)、表面:PFA(フッ素樹脂)3層コーティング
  • コーティング部
    先端から180mm
1本
400
フッ素コーティング耐薬 トング特大
特大

1日目

13,509

型番 : 2-342-02
通常出荷日 1日目
通常単価 13,509
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    トング
  • 長さ(mm)
    400
  • メーカー商品名
    フッ素コーティング耐薬 トング特大
  • メーカー型式
    特大
  • 材質
    ステンレス(SUS430)、表面:PFA(フッ素樹脂)3層コーティング
  • コーティング部
    先端から250mm

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

フッ素コーティング耐薬トングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)