フッ素コーティングミクロスパーテル

フッ素コーティングミクロスパーテル

通常単価:
1,323円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・表面全体を、食品衛生法に適合したフッ素樹脂でコーティングしていますので、耐薬品性・離型性に優れています。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
長さ(mm)

絞り込み

  • 150
  • 180
  • 210
  • 解除
詳細タイプ

絞り込み

  • 丸太
  • 丸細
  • 解除
メーカー商品名

絞り込み

  • フッ素コーティングミクロスパテル150細
  • フッ素コーティングミクロスパテル180太
  • フッ素コーティングミクロスパテル180平
  • フッ素コーティングミクロスパテル180細
  • フッ素コーティングミクロスパテル210細
  • 解除
メーカー型式

絞り込み

  • 150細
  • 180太
  • 180平
  • 180細
  • 210細
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本
180
フッ素コーティングミクロスパテル180平
180平

在庫品1日目

当日出荷可能

1,602

型番 : 2-337-01
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,602
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    スパーテル
  • 長さ(mm)
    180
  • 詳細タイプ
  • メーカー商品名
    フッ素コーティングミクロスパテル180平
  • メーカー型式
    180平
  • 材質
    ステンレス(SUS304)・フッ素樹脂コーティング
1本
180
丸細
フッ素コーティングミクロスパテル180細
180細

在庫品1日目

当日出荷可能

1,602

型番 : 2-337-02
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,602
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    スパーテル
  • 長さ(mm)
    180
  • 詳細タイプ
    丸細
  • メーカー商品名
    フッ素コーティングミクロスパテル180細
  • メーカー型式
    180細
  • 材質
    ステンレス(SUS304)・フッ素樹脂コーティング
1本
210
丸細
フッ素コーティングミクロスパテル210細
210細

1日目

1,891

型番 : 2-337-03
通常出荷日 1日目
通常単価 1,891
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    スパーテル
  • 長さ(mm)
    210
  • 詳細タイプ
    丸細
  • メーカー商品名
    フッ素コーティングミクロスパテル210細
  • メーカー型式
    210細
  • 材質
    ステンレス(SUS304)・フッ素樹脂コーティング
1本
180
丸太
フッ素コーティングミクロスパテル180太
180太

1日目

1,710

型番 : 2-337-05
通常出荷日 1日目
通常単価 1,710
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    スパーテル
  • 長さ(mm)
    180
  • 詳細タイプ
    丸太
  • メーカー商品名
    フッ素コーティングミクロスパテル180太
  • メーカー型式
    180太
  • 材質
    ステンレス(SUS304)・フッ素樹脂コーティング
1本
150
丸細
フッ素コーティングミクロスパテル150細
150細

1日目

1,323

型番 : 2-337-06
通常出荷日 1日目
通常単価 1,323
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    スパーテル
  • 長さ(mm)
    150
  • 詳細タイプ
    丸細
  • メーカー商品名
    フッ素コーティングミクロスパテル150細
  • メーカー型式
    150細
  • 材質
    ステンレス(SUS304)・フッ素樹脂コーティング

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

フッ素コーティングミクロスパーテルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)