フッ素コーティングスプーン

フッ素コーティングスプーン

通常単価:
1,512円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・表面全体を食品衛生法に適合したフッ素樹脂でコーティングしていますので、耐薬品性・離型性に優れています。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
長さ(mm)

絞り込み

  • 150
  • 180
  • 210
  • 240
  • 300
  • 解除
詳細タイプ

絞り込み

  • ヘラ付き匙
  • 標準匙
  • 解除
メーカー商品名

絞り込み

  • フッ素コーティングスプーン150
  • フッ素コーティングスプーン150 ヘラ付き
  • フッ素コーティングスプーン180
  • フッ素コーティングスプーン180 ヘラ付き
  • フッ素コーティングスプーン210
  • フッ素コーティングスプーン210 ヘラ付き
  • フッ素コーティングスプーン240
  • フッ素コーティングスプーン240 ヘラ付き
  • フッ素コーティングスプーン300
  • フッ素コーティングスプーン300 ヘラ付き
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本
150
標準匙
フッ素コーティングスプーン150

1日目

1,512

型番 : 2-314-02
通常出荷日 1日目
通常単価 1,512
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    スプーン
  • 長さ(mm)
    150
  • 詳細タイプ
    標準匙
  • メーカー商品名
    フッ素コーティングスプーン150
  • 材質
    ステンレス(SUS410)・フッ素樹脂コーティング
1本
180
標準匙
フッ素コーティングスプーン180

1日目

1,710

型番 : 2-314-04
通常出荷日 1日目
通常単価 1,710
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    スプーン
  • 長さ(mm)
    180
  • 詳細タイプ
    標準匙
  • メーカー商品名
    フッ素コーティングスプーン180
  • 材質
    ステンレス(SUS410)・フッ素樹脂コーティング
1本
210
標準匙
フッ素コーティングスプーン210

1日目

2,070

型番 : 2-314-05
通常出荷日 1日目
通常単価 2,070
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    スプーン
  • 長さ(mm)
    210
  • 詳細タイプ
    標準匙
  • メーカー商品名
    フッ素コーティングスプーン210
  • 材質
    ステンレス(SUS410)・フッ素樹脂コーティング
1本
240
標準匙
フッ素コーティングスプーン240

1日目

2,557

型番 : 2-314-06
通常出荷日 1日目
通常単価 2,557
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    スプーン
  • 長さ(mm)
    240
  • 詳細タイプ
    標準匙
  • メーカー商品名
    フッ素コーティングスプーン240
  • 材質
    ステンレス(SUS410)・フッ素樹脂コーティング
1本
300
標準匙
フッ素コーティングスプーン300

1日目

3,025

型番 : 2-314-07
通常出荷日 1日目
通常単価 3,025
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    スプーン
  • 長さ(mm)
    300
  • 詳細タイプ
    標準匙
  • メーカー商品名
    フッ素コーティングスプーン300
  • 材質
    ステンレス(SUS410)・フッ素樹脂コーティング
1本
150
ヘラ付き匙
フッ素コーティングスプーン150 ヘラ付き

1日目

1,512

型番 : 2-315-02
通常出荷日 1日目
通常単価 1,512
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    スプーン
  • 長さ(mm)
    150
  • 詳細タイプ
    ヘラ付き匙
  • メーカー商品名
    フッ素コーティングスプーン150 ヘラ付き
  • 材質
    ステンレス(SUS410)・フッ素樹脂コーティング
1本
180
ヘラ付き匙
フッ素コーティングスプーン180 ヘラ付き

在庫品1日目

当日出荷可能

1,710

型番 : 2-315-04
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,710
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    スプーン
  • 長さ(mm)
    180
  • 詳細タイプ
    ヘラ付き匙
  • メーカー商品名
    フッ素コーティングスプーン180 ヘラ付き
  • 材質
    ステンレス(SUS410)・フッ素樹脂コーティング
1本
210
ヘラ付き匙
フッ素コーティングスプーン210 ヘラ付き

1日目

2,070

型番 : 2-315-05
通常出荷日 1日目
通常単価 2,070
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    スプーン
  • 長さ(mm)
    210
  • 詳細タイプ
    ヘラ付き匙
  • メーカー商品名
    フッ素コーティングスプーン210 ヘラ付き
  • 材質
    ステンレス(SUS410)・フッ素樹脂コーティング
1本
240
ヘラ付き匙
フッ素コーティングスプーン240 ヘラ付き

在庫品1日目

当日出荷可能

2,557

型番 : 2-315-06
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,557
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    スプーン
  • 長さ(mm)
    240
  • 詳細タイプ
    ヘラ付き匙
  • メーカー商品名
    フッ素コーティングスプーン240 ヘラ付き
  • 材質
    ステンレス(SUS410)・フッ素樹脂コーティング
1本
300
ヘラ付き匙
フッ素コーティングスプーン300 ヘラ付き

1日目

3,133

型番 : 2-315-07
通常出荷日 1日目
通常単価 3,133
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    スプーン
  • 長さ(mm)
    300
  • 詳細タイプ
    ヘラ付き匙
  • メーカー商品名
    フッ素コーティングスプーン300 ヘラ付き
  • 材質
    ステンレス(SUS410)・フッ素樹脂コーティング

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

フッ素コーティングスプーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)