エアー式プレス機

エアー式プレス機

通常単価:
153,513
通常出荷日:
8日目

【特長】
・最大2tの無段階加圧が可能!
・コックレバーの開閉操作だけで簡単に衝撃の無い無段階加圧が得られます。
・荷重が最大2tまで掛けられ、各種素材の圧縮試験等に適しています。
・付属のキャスターにより、移動が容易にできます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • 商品タイプ
    プレス機
  • サイズ(mm)
    293×252×520(最高670)
  • メーカー商品名
    エアー式プレス機エアープレス
  • メーカー型式
    エアープレス
  • JANコ-ド
    4560235710366
  • 内容量
    1セット(本体・キャスター×4個・配管ホース)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1セット(本体・キャスター×4個・配管ホース)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1セット(本体・キャスター×4個・配管ホース)

8日目

153,513

型番 : 2-9514-01
通常出荷日 8日目
通常単価 153,513
内容量 1セット(本体・キャスター×4個・配管ホース)

スペック

  • 商品タイプ
    プレス機
  • サイズ(mm)
    293×252×520(最高670)
  • メーカー商品名
    エアー式プレス機エアープレス
  • メーカー型式
    エアープレス
  • JANコ-ド
    4560235710366
  • 付属品
    キャスター(4個)、配管ホース
  • 脚注
    ※コンプレッサーは別売です。
  • ストローク(mm)
    45mm
  • プレート間距離
    最大:195mm(無負荷時)、最小:38mm(無負荷時)
  • フレーム間距離
    210mm(内寸法)
  • 作動空気圧
    0~6kg/cm2 (5kg/cm2:1.6t、6kg/cm2:2t)
  • プレート直径
    φ110mm

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ステンレス球 画像

ステンレス球

アズワン

衝撃試験用鋼球 画像

衝撃試験用鋼球

アズワン

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)