アズピュアESDシート(粘着剤付) 1210GR-A

アズピュアESDシート(粘着剤付) 1210GR-A

通常単価:
36,127
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・粘着剤付きが新登場!手軽に貼り付けできます。
・裏面に粘着剤を施しているので、貼り付け時の作業負荷を軽減します。
・静電気対策が必要な作業台、保護棚などへの設置に適しています。

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • 商品タイプ
    マット・シート
  • 幅(mm)
    1000
  • 長さ(m)
    10
  • 厚み(mm)
    2
  • メーカー商品名
    アズピュアESDシート(粘着剤つき) 1210GR-A 1000mm×10m
  • メーカー型式
    1210GR-A
  • JANコード
    4580110241334
  • 内容量
    1枚

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1枚
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1枚

お見積り

36,127

型番 : 3-1733-01
通常出荷日 お見積り
通常単価 36,127
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    マット・シート
  • 幅(mm)
    1000
  • 長さ(m)
    10
  • 厚み(mm)
    2
  • メーカー商品名
    アズピュアESDシート(粘着剤つき) 1210GR-A 1000mm×10m
  • メーカー型式
    1210GR-A
  • JANコード
    4580110241334
  • 材質
    表面:静電拡散ニトリルゴム、裏面:導電ニトリルゴム
  • 粘着剤材質
    アクリル系粘着剤
  • 表面抵抗値(Ω)
    10⁸~10⁹/□(表面)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

アズピュアESDシート(粘着剤付) 1210GR-Aのレビュー