DNA保存用 フッ素樹脂バイアル(未減菌)

DNA保存用 フッ素樹脂バイアル(未減菌)

通常単価:
900円~
通常出荷日:
16日目

・DNAの長期保存用バイアルです。
・通常のポリプロピレン製バイアルと比較してサンプルの回復性に優れています。
・セプタム蓋は上面中央に穴が開いており、針貫通蓋は上面が薄く成型されています。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 1本
  • 解除
サイズ(mm)

絞り込み

  • φ10.7×32
  • φ12.5×11
  • 解除
容量(ml)

絞り込み

  • 0.2
  • 0.5
  • 解除
メーカー商品名

絞り込み

  • フッ素樹脂バイアル0.2mlバイアル
  • フッ素樹脂バイアル0.5mlバイアル
  • DNA保存用 フッ素樹脂バイアル セプタム蓋
  • DNA保存用 フッ素樹脂バイアル 標準蓋
  • DNA保存用 フッ素樹脂バイアル 針貫通蓋
  • 解除
メーカー型番

絞り込み

  • 0.2mL本体のみ
  • 0.5mL本体のみ
  • セプタム蓋
  • 標準蓋
  • 針貫通蓋
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本
φ10.7×32
0.2
フッ素樹脂バイアル0.2mlバイアル
0.2mL本体のみ

16日目

2,341

型番 : 2-742-01
通常出荷日 16日目
通常単価 2,341
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    マイクロチューブ
  • サイズ(mm)
    φ10.7×32
  • 容量(ml)
    0.2
  • メーカー商品名
    フッ素樹脂バイアル0.2mlバイアル
  • メーカー型番
    0.2mL本体のみ
  • 仕様詳細
    未滅菌
  • 材質
    PFA(フッ素樹脂)
  • 補足
    ※本体に蓋は付属しておりません。使用用途に合わせて蓋をお選びください。
1本
φ10.7×32
0.5
フッ素樹脂バイアル0.5mlバイアル
0.5mL本体のみ

16日目

2,070

型番 : 2-742-02
通常出荷日 16日目
通常単価 2,070
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    マイクロチューブ
  • サイズ(mm)
    φ10.7×32
  • 容量(ml)
    0.5
  • メーカー商品名
    フッ素樹脂バイアル0.5mlバイアル
  • メーカー型番
    0.5mL本体のみ
  • 仕様詳細
    未滅菌
  • 材質
    PFA(フッ素樹脂)
  • 補足
    ※本体に蓋は付属しておりません。使用用途に合わせて蓋をお選びください。
1個
φ12.5×11
-
DNA保存用 フッ素樹脂バイアル 標準蓋
標準蓋

16日目

900

型番 : 2-742-11
通常出荷日 16日目
通常単価 900
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    マイクロチューブ
  • サイズ(mm)
    φ12.5×11
  • 容量(ml)
    -
  • メーカー商品名
    DNA保存用 フッ素樹脂バイアル 標準蓋
  • メーカー型番
    標準蓋
  • 仕様詳細
    未滅菌
  • 材質
    PFA(フッ素樹脂)
  • 補足
    -
1個
φ12.5×11
-
DNA保存用 フッ素樹脂バイアル 針貫通蓋
針貫通蓋

16日目

1,980

型番 : 2-742-12
通常出荷日 16日目
通常単価 1,980
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    マイクロチューブ
  • サイズ(mm)
    φ12.5×11
  • 容量(ml)
    -
  • メーカー商品名
    DNA保存用 フッ素樹脂バイアル 針貫通蓋
  • メーカー型番
    針貫通蓋
  • 仕様詳細
    未滅菌
  • 材質
    PFA(フッ素樹脂)
  • 補足
    -
1個
φ12.5×11
-
DNA保存用 フッ素樹脂バイアル セプタム蓋
セプタム蓋

16日目

1,980

型番 : 2-742-13
通常出荷日 16日目
通常単価 1,980
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    マイクロチューブ
  • サイズ(mm)
    φ12.5×11
  • 容量(ml)
    -
  • メーカー商品名
    DNA保存用 フッ素樹脂バイアル セプタム蓋
  • メーカー型番
    セプタム蓋
  • 仕様詳細
    未滅菌
  • 材質
    PFA(フッ素樹脂)
  • 補足
    -

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

DNA保存用 フッ素樹脂バイアル(未減菌)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)