PFAマイクロチューブ (蓋付)

PFAマイクロチューブ (蓋付)

通常単価:
2,296円~
通常出荷日:
1日目

・耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂製です。
・マイクロ遠心用チューブとして使用可能です。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
サイズ(mm)

絞り込み

  • φ 8×31
  • φ13×42
  • 解除
容量(ml)

絞り込み

  • 0.5
  • 1.5
  • 解除
メーカー商品名

絞り込み

  • PFAマイクロチューブ 蓋付 0.5mL
  • PFAマイクロチューブ 蓋付 1.5mL
  • 解除
メーカー型番

絞り込み

  • PFA-1.5
  • PFA-0.5
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本
φ 8×31
0.5
PFAマイクロチューブ 蓋付 0.5mL
PFA-0.5

1日目

2,296

型番 : 2-741-01
通常出荷日 1日目
通常単価 2,296
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    マイクロチューブ
  • サイズ(mm)
    φ 8×31
  • 容量(ml)
    0.5
  • メーカー商品名
    PFAマイクロチューブ 蓋付 0.5mL
  • メーカー型番
    PFA-0.5
  • 仕様詳細
    蓋付
  • 材質
    PFA(フッ素樹脂)
1本
φ13×42
1.5
PFAマイクロチューブ 蓋付 1.5mL
PFA-1.5

1日目

2,520

型番 : 2-741-02
通常出荷日 1日目
通常単価 2,520
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    マイクロチューブ
  • サイズ(mm)
    φ13×42
  • 容量(ml)
    1.5
  • メーカー商品名
    PFAマイクロチューブ 蓋付 1.5mL
  • メーカー型番
    PFA-1.5
  • 仕様詳細
    蓋付
  • 材質
    PFA(フッ素樹脂)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

PFAマイクロチューブ (蓋付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)