マイクロチューブ 0.6ml・1.5ml・2ml

マイクロチューブ 0.6ml・1.5ml・2ml

通常単価:
1,620円~
通常出荷日:
1日目

・キャップ中央部は薄いメンブレン構造になっているので、注射針で簡単に突き通すことができます。
・スナップロック式のため効果的にシールできます。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1袋(500本)
  • 1袋(1000本)
  • 解除
サイズ(mm)

絞り込み

  • 30.2
  • 39
  • 39.79
  • 解除
容量(ml)

絞り込み

  • 0.6
  • 1.5
  • 2
  • 解除

絞り込み

  • アンバー
  • オレンジ
  • バイオレット
  • 透明
  • 解除
メーカー商品名

絞り込み

  • マイクロチューブ 0.6mL 透明
  • マイクロチューブ 1.5mL アンバー
  • マイクロチューブ 1.5mL オレンジ
  • マイクロチューブ 1.5mL バイオレット
  • マイクロチューブ 1.5mL 赤
  • マイクロチューブ 1.5mL 透明
  • マイクロチューブ 1.5mL 青
  • マイクロチューブ 1.5mL 黄
  • マイクロチューブ 2mL 透明
  • 解除
メーカー型番

絞り込み

  • MCT060CJ
  • MCT150AJ
  • MCT150BJ
  • MCT150CJ
  • MCT150OJ
  • MCT150RJ
  • MCT150VJ
  • MCT150YJ
  • MCT200CJ
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1袋(1000本)
30.2
0.6
透明
マイクロチューブ 0.6mL 透明
MCT060CJ

1日目

2,881

型番 : 2-9806-01
通常出荷日 1日目
通常単価 2,881
内容量 1袋(1000本)

スペック

  • 商品タイプ
    マイクロチューブ
  • サイズ(mm)
    30.2
  • 容量(ml)
    0.6
  • 透明
  • メーカー商品名
    マイクロチューブ 0.6mL 透明
  • メーカー型番
    MCT060CJ
  • 仕様詳細
    目盛付、DNase・RNase・プロテアーゼ・エンドトキシンフリー
  • 材質
    PP(ポリプロピレン)
  • 遠心強度
    20,000RCF
1袋(500本)
39.79
1.5
透明
マイクロチューブ 1.5mL 透明
MCT150CJ

1日目

1,620

型番 : 2-9806-02
通常出荷日 1日目
通常単価 1,620
内容量 1袋(500本)

スペック

  • 商品タイプ
    マイクロチューブ
  • サイズ(mm)
    39.79
  • 容量(ml)
    1.5
  • 透明
  • メーカー商品名
    マイクロチューブ 1.5mL 透明
  • メーカー型番
    MCT150CJ
  • 仕様詳細
    目盛付、DNase・RNase・プロテアーゼ・エンドトキシンフリー
  • 材質
    PP(ポリプロピレン)
  • 遠心強度
    20,000RCF
1袋(500本)
39.79
1.5
マイクロチューブ 1.5mL 青
MCT150BJ

1日目

1,620

型番 : 2-9806-03
通常出荷日 1日目
通常単価 1,620
内容量 1袋(500本)

スペック

  • 商品タイプ
    マイクロチューブ
  • サイズ(mm)
    39.79
  • 容量(ml)
    1.5
  • メーカー商品名
    マイクロチューブ 1.5mL 青
  • メーカー型番
    MCT150BJ
  • 仕様詳細
    目盛付、DNase・RNase・プロテアーゼ・エンドトキシンフリー
  • 材質
    PP(ポリプロピレン)
  • 遠心強度
    20,000RCF
1袋(500本)
39.79
1.5
オレンジ
マイクロチューブ 1.5mL オレンジ
MCT150OJ

1日目

1,620

型番 : 2-9806-04
通常出荷日 1日目
通常単価 1,620
内容量 1袋(500本)

スペック

  • 商品タイプ
    マイクロチューブ
  • サイズ(mm)
    39.79
  • 容量(ml)
    1.5
  • オレンジ
  • メーカー商品名
    マイクロチューブ 1.5mL オレンジ
  • メーカー型番
    MCT150OJ
  • 仕様詳細
    目盛付、DNase・RNase・プロテアーゼ・エンドトキシンフリー
  • 材質
    PP(ポリプロピレン)
  • 遠心強度
    20,000RCF
1袋(500本)
39.79
1.5
マイクロチューブ 1.5mL 赤
MCT150RJ

1日目

1,620

型番 : 2-9806-05
通常出荷日 1日目
通常単価 1,620
内容量 1袋(500本)

スペック

  • 商品タイプ
    マイクロチューブ
  • サイズ(mm)
    39.79
  • 容量(ml)
    1.5
  • メーカー商品名
    マイクロチューブ 1.5mL 赤
  • メーカー型番
    MCT150RJ
  • 仕様詳細
    目盛付、DNase・RNase・プロテアーゼ・エンドトキシンフリー
  • 材質
    PP(ポリプロピレン)
  • 遠心強度
    20,000RCF
1袋(500本)
39.79
1.5
バイオレット
マイクロチューブ 1.5mL バイオレット
MCT150VJ

1日目

1,620

型番 : 2-9806-06
通常出荷日 1日目
通常単価 1,620
内容量 1袋(500本)

スペック

  • 商品タイプ
    マイクロチューブ
  • サイズ(mm)
    39.79
  • 容量(ml)
    1.5
  • バイオレット
  • メーカー商品名
    マイクロチューブ 1.5mL バイオレット
  • メーカー型番
    MCT150VJ
  • 仕様詳細
    目盛付、DNase・RNase・プロテアーゼ・エンドトキシンフリー
  • 材質
    PP(ポリプロピレン)
  • 遠心強度
    20,000RCF
1袋(500本)
39.79
1.5
アンバー
マイクロチューブ 1.5mL アンバー
MCT150AJ

1日目

1,620

型番 : 2-9806-07
通常出荷日 1日目
通常単価 1,620
内容量 1袋(500本)

スペック

  • 商品タイプ
    マイクロチューブ
  • サイズ(mm)
    39.79
  • 容量(ml)
    1.5
  • アンバー
  • メーカー商品名
    マイクロチューブ 1.5mL アンバー
  • メーカー型番
    MCT150AJ
  • 仕様詳細
    目盛付、DNase・RNase・プロテアーゼ・エンドトキシンフリー
  • 材質
    PP(ポリプロピレン)
  • 遠心強度
    20,000RCF
1袋(500本)
39.79
1.5
マイクロチューブ 1.5mL 黄
MCT150YJ

1日目

1,620

型番 : 2-9806-08
通常出荷日 1日目
通常単価 1,620
内容量 1袋(500本)

スペック

  • 商品タイプ
    マイクロチューブ
  • サイズ(mm)
    39.79
  • 容量(ml)
    1.5
  • メーカー商品名
    マイクロチューブ 1.5mL 黄
  • メーカー型番
    MCT150YJ
  • 仕様詳細
    目盛付、DNase・RNase・プロテアーゼ・エンドトキシンフリー
  • 材質
    PP(ポリプロピレン)
  • 遠心強度
    20,000RCF
1袋(500本)
39
2
透明
マイクロチューブ 2mL 透明
MCT200CJ

1日目

2,251

型番 : 2-9806-09
通常出荷日 1日目
通常単価 2,251
内容量 1袋(500本)

スペック

  • 商品タイプ
    マイクロチューブ
  • サイズ(mm)
    39
  • 容量(ml)
    2
  • 透明
  • メーカー商品名
    マイクロチューブ 2mL 透明
  • メーカー型番
    MCT200CJ
  • 仕様詳細
    目盛付、DNase・RNase・プロテアーゼ・エンドトキシンフリー
  • 材質
    PP(ポリプロピレン)
  • 遠心強度
    20,000RCF

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

マイクロチューブ 0.6ml・1.5ml・2mlのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)