ペトリ皿(PYREX)

ペトリ皿(PYREX)

通常単価:
846円~
通常出荷日:
1日目~

段階希釈用として三角形の参照マークをエナメルにより付しています。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1枚
  • 解除
サイズ(mm)

絞り込み

  • φ60×10
  • φ100×10
  • φ100×15
  • φ100×20
  • φ150×15
  • φ150×20
  • 解除
メーカー商品名

絞り込み

  • ペトリ皿 φ60×10mm
  • ペトリ皿 φ100×10mm
  • ペトリ皿 φ100×15mm
  • ペトリ皿 φ100×20mm
  • ペトリ皿 φ150×15mm
  • ペトリ皿 φ150×20mm
  • 解除
メーカー型番

絞り込み

  • 3160-152
  • 3160-150
  • 3160-102
  • 3160-101
  • 3160-100
  • 3160-60
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1枚
φ60×10
ペトリ皿 φ60×10mm
3160-60

1日目

945

型番 : 2-9442-01
通常出荷日 1日目
通常単価 945
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    シャーレ・ディッシュ
  • サイズ(mm)
    φ60×10
  • メーカー商品名
    ペトリ皿 φ60×10mm
  • メーカー型番
    3160-60
  • 仕様詳細
    オートクレーブ・乾熱滅菌可
1枚
φ100×10
ペトリ皿 φ100×10mm
3160-100

1日目

846

型番 : 2-9443-01
通常出荷日 1日目
通常単価 846
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    シャーレ・ディッシュ
  • サイズ(mm)
    φ100×10
  • メーカー商品名
    ペトリ皿 φ100×10mm
  • メーカー型番
    3160-100
  • 仕様詳細
    オートクレーブ・乾熱滅菌可
1枚
φ100×15
ペトリ皿 φ100×15mm
3160-101

1日目

846

型番 : 2-9444-01
通常出荷日 1日目
通常単価 846
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    シャーレ・ディッシュ
  • サイズ(mm)
    φ100×15
  • メーカー商品名
    ペトリ皿 φ100×15mm
  • メーカー型番
    3160-101
  • 仕様詳細
    オートクレーブ・乾熱滅菌可
1枚
φ100×20
ペトリ皿 φ100×20mm
3160-102

1日目

1,035

型番 : 2-9445-01
通常出荷日 1日目
通常単価 1,035
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    シャーレ・ディッシュ
  • サイズ(mm)
    φ100×20
  • メーカー商品名
    ペトリ皿 φ100×20mm
  • メーカー型番
    3160-102
  • 仕様詳細
    オートクレーブ・乾熱滅菌可
1枚
φ150×15
ペトリ皿 φ150×15mm
3160-150

お見積り

2,700

型番 : 2-9446-01
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,700
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    シャーレ・ディッシュ
  • サイズ(mm)
    φ150×15
  • メーカー商品名
    ペトリ皿 φ150×15mm
  • メーカー型番
    3160-150
  • 仕様詳細
    オートクレーブ・乾熱滅菌可
1枚
φ150×20
ペトリ皿 φ150×20mm
3160-152

1日目

1,412

型番 : 2-9447-01
通常出荷日 1日目
通常単価 1,412
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    シャーレ・ディッシュ
  • サイズ(mm)
    φ150×20
  • メーカー商品名
    ペトリ皿 φ150×20mm
  • メーカー型番
    3160-152
  • 仕様詳細
    オートクレーブ・乾熱滅菌可

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)