ソケットレンチセット

ソケットレンチセット
  • Economy
通常単価:
2,940円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・様々な規格のソケットレンチが含まれた工具セット

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
CR-1-2-14PCS
CR-1-4-12PCS
CR-SAB-T-WRENCH56
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 二面幅寸法(S寸法) 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) セット内容
(点)
セット内容 セット内容2

5,050円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

12.710 ~ 241/214ソケット:10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24mmラチェットハンドル、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント

2,940円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6.355.5 ~ 141/412ソケット:5.5、6、7、8、9、10、11、13、14mmラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、ユニバーサルジョイント

4,220円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9.58 ~ 193/813ソケット:8、10、11、13、14、15、17、19mmラチェットハンドル、エクステンションバー75mm&150mm、ユニバーサルジョイント

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ヘキサゴンソケットレンチセット 400M 画像

ヘキサゴンソケットレンチセット 400M

TONE

ヘキサゴンソケットとラチェットハンドル、エクステンションバーをコンパクトにセット。頑強なメタルケース入りで保管も安心。

ソケットレンチセット 1800M 画像

ソケットレンチセット 1800M

TONE

小形機械装置などの取付け整備に必要な工具をコンパクトなケースにまとめたセット。w206× d117× h45mmのサイズで収納鬼も便利。

ミックスソケットレンチセット 230MX 画像

ミックスソケットレンチセット 230MX

TONE

差込角を2種類入組みすることで二面幅3mm~24mmまで幅広くカバーするデラックスセット。アダプターやエクステンションも充実の内容で、イレギュラーな事態にも安心。

基本情報

単品・セット区分 セット品 用途 手作業用 ソケット形状 6角

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)