多用途 ツール
  • Economy

多用途 ツール

通常単価:
2,930円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・ナイフタイプの多用途ツール
・保管や運搬が簡単

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
全長(mm)

絞り込み

  • 78
  • 100
  • 解除
機能数

絞り込み

  • 10種
  • 11種
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
78
11種

在庫品1日目

当日出荷可能

3,310

型番 : CR-SMM07811
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 3,310

スペック

  • 商品タイプ
    特殊用途カッター
  • 本体・替刃
    本体
  • 全長(mm)
    78
  • 機能数
    11種
100
10種

在庫品1日目

当日出荷可能

2,930

型番 : CR-SMS10010
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,930

スペック

  • 商品タイプ
    特殊用途カッター
  • 本体・替刃
    本体
  • 全長(mm)
    100
  • 機能数
    10種

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報


このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)