多用途ツールケース(高級型) CR-SMT1009-PRO
  • Economy

多用途ツールケース(高級型) CR-SMT1009-PRO

通常単価:
2,550
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

高級繊維を使用して製作した多用途ツールケース。
【特長】
・1200デニールの高級繊維を使用。
・ポケット2つ+手前のジッパー型ポケット1つ+両側の小型ポケット。

基本スペック

  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    180×120×230
  • ケース色

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

2,550

型番 : CR-SMT1009-PRO
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,550

スペック

  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    180×120×230
  • ケース色

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

多用途ツールケース(高級型) CR-SMT1009-PROのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)