パイ尺

パイ尺
  • Economy
通常単価:
2,700円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【説明】
・直径(ø)を測定できるパイ尺です。
【特長】
・厚さ:0.2mm
・誤差:±1mm

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
CR-BDPT2200
CR-BDPT3400
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
円周測定範囲
(mm)
直径測定範囲
(mm)

2,700円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

940~2200300~700

3,320円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2190~3460700~1100

Loading...

  1. 1

基本情報

商品種類 本体 厚さ(mm) 0.2 精度(mm) ±1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)