ライトルーペ

ライトルーペ
  • Economy
通常単価:
2,400
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【説明】
・LED照明が付いているので室外および暗いところで使えるライトルーペ
【特長】
・×40倍率
・電源:乾電池1.5V×2本別売
・この商品は40倍で倍率が高いため、マイクロスコープのように上下が反転してみえる商品になります

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CR-BD1984S

型番
CR-BD1984S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様

2,400円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

レンズアングル:180~120°調整可能

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 手持ちルーペ 倍率(倍) 40 ライト有無 LEDライト有
スケール有無 サイズ(mm) 50×20×140

ライトルーペの型番CR-BD1984Sのページです。
型番CR-BD1984Sに関する仕様情報を記載しております。

CR-BD1984Sで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)