エアガンセット(CR-PAS6)

  • Economy
通常単価:
2,510
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【セット内容】
・5Mコイルホース、エアノズル×3個、エアガン
【用途】
・清掃用、レジャー用、タイヤ締め付け用

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CR-PAS6

型番
CR-PAS6
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 セット内容

2,510円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

レバー型5mコイルホース、エアノズル×3個、エアガン

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ エアガン 本体・セット品 セット品

エアガンセット(CR-PAS6)の型番CR-PAS6のページです。
型番CR-PAS6に関する仕様情報を記載しております。

CR-PAS6で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)