ペンチホルダー
  • Economy

ペンチホルダー

通常単価:
1,120
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・ペンチ、モンキーなどを入れるペンチホルダーです。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

1,120

型番 : CR-SMT2001
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,120

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    工具箱
  • 工具箱タイプ
    ツールホルダ・バッグ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    80×220×30
  • ケース色
    ブルー

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)