ダイヤルテストインジケーター(CR-NA513)

ダイヤルテストインジケーター(CR-NA513)
  • Economy
通常単価:
4,740
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・マグネットベース接続部:8φ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CR-NA513404

型番
CR-NA513404
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
器差
(mm)
磁気連結部
(φ)

4,740円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.0088

Loading...

  1. 1

基本情報

用途 てこ式(インジケータ) 表示方式 ダイヤル 最大測定長(範囲選択)(mm) 0~1
目量・最小表示(mm) 0.01 目盛種類 バランス目盛 測定範囲(mm) 0~0.8

ダイヤルテストインジケーター(CR-NA513)の型番CR-NA513404のページです。
型番CR-NA513404に関する仕様情報を記載しております。

CR-NA513404で型番確定

ダイヤルテストインジケーター(CR-NA513)のレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • マシニングセンターの測定2016/11/05
    評価 4.04.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    外国製で安価なのでどうかと思いましたが、指針の作動も悪くないですし、目盛の見やすさも特に問題ありません。今回は、プレスの方でも使用しようと思い、リピート買いしました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)