シンプリーズ クリアーファイル A4タテ型(透明)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シンプリーズ クリアーファイル A4タテ型(透明)

通常単価:
91円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

透明表紙の鮮やかなクリアーファイル。
【特長】
・透明PP表紙で9色展開。
・厚くて丈夫な表紙&ポケット。ポケットは上から入れるタイプ。
・A4タテ型。
・ページめくりがしやすい固定(溶着)式。
・光の反射やベタつきを防止するエンボス加工。
【用途】
・会社の書類整理。学校(学生)の書類管理。
・たくさん書類を綴じるのに最適。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1冊
  • 解除

絞り込み

  • オレンジ
  • グリーン
  • グレー
  • ブルー
  • 透明
  • 黄緑
  • 解除
ポケット数

絞り込み

  • 10
  • 20
  • 40
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4971660023783
  • 4971660023837
  • 4971660023844
  • 4971660023868
  • 4971660023875
  • 4971660023899
  • 4971660023912
  • 4971660023936
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1冊
グレー
20
4971660023844

在庫品1日目

当日出荷可能

156

型番 : 186TSP-GRAY
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 156
内容量 1冊

スペック

  • 商品タイプ
    クリアファイル
  • グレー
  • サイズ
    A4タテ型
  • ポケット数
    20
  • JANコード
    4971660023844
  • 仕様
    固定式、台紙なし
  • 幅(mm)
    231
  • 高さ(mm)
    307
  • 背幅(mm)
    12
1冊
グリーン
20
4971660023875

在庫品1日目

当日出荷可能

156

型番 : 186TSP-GREEN
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 156
内容量 1冊

スペック

  • 商品タイプ
    クリアファイル
  • グリーン
  • サイズ
    A4タテ型
  • ポケット数
    20
  • JANコード
    4971660023875
  • 仕様
    固定式、台紙なし
  • 幅(mm)
    231
  • 高さ(mm)
    307
  • 背幅(mm)
    12
1冊
ブルー
20
4971660023837

在庫品1日目

当日出荷可能

156

型番 : 186TSPBLUE
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 156
内容量 1冊

スペック

  • 商品タイプ
    クリアファイル
  • ブルー
  • サイズ
    A4タテ型
  • ポケット数
    20
  • JANコード
    4971660023837
  • 仕様
    固定式、台紙なし
  • 幅(mm)
    231
  • 高さ(mm)
    307
  • 背幅(mm)
    12
1冊
グレー
10
4971660023783

1日目

91

型番 : 186TSPH-GRAY
通常出荷日 1日目
通常単価 91
内容量 1冊

スペック

  • 商品タイプ
    クリアファイル
  • グレー
  • サイズ
    A4タテ型
  • ポケット数
    10
  • JANコード
    4971660023783
  • 仕様
    固定式、台紙なし
  • 幅(mm)
    231
  • 高さ(mm)
    307
  • 背幅(mm)
    10
1冊
オレンジ
20
4971660023868

在庫品1日目

当日出荷可能

156

型番 : 186TSPOR
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 156
内容量 1冊

スペック

  • 商品タイプ
    クリアファイル
  • オレンジ
  • サイズ
    A4タテ型
  • ポケット数
    20
  • JANコード
    4971660023868
  • 仕様
    固定式、台紙なし
  • 幅(mm)
    231
  • 高さ(mm)
    307
  • 背幅(mm)
    12
1冊
ブルー
40
4971660023899

1日目

272

型番 : 186TSPWBLUE
通常出荷日 1日目
通常単価 272
内容量 1冊

スペック

  • 商品タイプ
    クリアファイル
  • ブルー
  • サイズ
    A4タテ型
  • ポケット数
    40
  • JANコード
    4971660023899
  • 仕様
    固定式、台紙なし
  • 幅(mm)
    231
  • 高さ(mm)
    307
  • 背幅(mm)
    22
1冊
透明
40
4971660023912

1日目

272

型番 : 186TSPWTM
通常出荷日 1日目
通常単価 272
内容量 1冊

スペック

  • 商品タイプ
    クリアファイル
  • 透明
  • サイズ
    A4タテ型
  • ポケット数
    40
  • JANコード
    4971660023912
  • 仕様
    固定式、台紙なし
  • 幅(mm)
    231
  • 高さ(mm)
    307
  • 背幅(mm)
    22
1冊
黄緑
40
4971660023936

1日目

272

型番 : 186TSPWYG
通常出荷日 1日目
通常単価 272
内容量 1冊

スペック

  • 商品タイプ
    クリアファイル
  • 黄緑
  • サイズ
    A4タテ型
  • ポケット数
    40
  • JANコード
    4971660023936
  • 仕様
    固定式、台紙なし
  • 幅(mm)
    231
  • 高さ(mm)
    307
  • 背幅(mm)
    22

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

シンプリーズ クリアーファイルの仕様

186TSP-GRAYの外観

186TSP-GRAYの外観

 186TSP-GREENの外観

186TSP-GREENの外観

186TSPBLUEの外観

186TSPBLUEの外観

 186TSPH-GRAYの外観

186TSPH-GRAYの外観

186TSPORの外観

186TSPORの外観

186TSPPの外観

186TSPPの外観

186TSPWBLUEの外観

186TSPWBLUEの外観

 186TSPWTMの外観

186TSPWTMの外観

186TSPWYGの外観

186TSPWYGの外観

※とじ具・イメージ写真の色・サイズは、該当品番のものと異なる場合があります。

仕様

186TSP

  • 高さ:307mm
  • 幅:231mm
  • 背幅/奥行き:12mm
  • ポケット数:20
  • 適正収納枚数:40枚

186TSPH

  • 高さ:307mm
  • 幅:231mm
  • 背幅/奥行き:10mm
  • ポケット数:10
  • 適正収納枚数:20枚

186TSPW

  • 高さ:307mm
  • 幅:231mm
  • 背幅/奥行き:22mm
  • ポケット数:40
  • 適正収納枚数:80枚

商品担当おすすめ

シンプリーズ クリアーファイル A4タテ型(透明)のレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 書類入れに使っています2019/10/16
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    キングジムのクリアファイル186TSPは、色のラインナップが豊富なところが気に入って購入しました。事務の書類入れに使っています。質感は100円ショップのものと比べると、内側のビニールが100円ショップのものは薄くて破れやすいのですが、このクリアファイルはビニールが丈夫で破れにくいです。また、外側に関しては安っぽくなくて質感が良いです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)