ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-20

通常単価(税別)
7,397
税込単価
8,137
通常出荷日:6日目

電設工事や電気系統の試験などの作業現場で、電圧や電流を測定する際に使用するテスターです。

型番:

KF-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KF-20の仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
アナログ
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗
レンジ切替
手動
測定範囲:直流電圧(V)
0~1200
測定範囲:交流電圧(V)
0~1200
測定範囲:直流電流(A)
0~0.3
測定範囲:抵抗(Ω)
0~5M
検電機能
なし
データホールド
なし
省電力機能
なし
リラティブ機能
なし
バーグラフ表示
なし
最大最小平均表示
なし
測定データ転送機能
なし
電源
単3乾電池×1
寸法(mm)
90×30×136
本体質量(g)
215
付属品
ホルスター、テストリード、電池、スペアヒューズ、取扱説明書
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KF-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,397
( 8,137 )
6日目

詳細情報

基本情報

電設工事や電気系統の試験などの作業現場で、電圧や電流を測定する際に使用するテスターです。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【一般仕様】

  • 電源:1.5V R6P 電池1本
  • 寸法・重量:136(H)×90(W)×30(D)mm・215g
  • 付属品:ホルスタ、100-51テストリード、電池(1.5V R6P)内蔵およびスペア各1本、スペアヒューズF12(0.3A/250V)1本
-レンジ内部抵抗許容差
直流電圧0.3/3/12/30/120/300/1,200V20kΩ/V最大目盛値の±3%
交流電圧12/30/120/300/1,200V10kΩ/V最大目盛値の±4%
直流電流60μ/3m/30m/300mA最大目盛値の±3%
抵抗5k/500k/5MΩ目盛長の±3%
その他電池チェック1.5V(R20P/R14P/R6P型)
1.5V 250mA(Hiレンジ)
1.5V 50mA(Loレンジ)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-20の型番KF-20のページです。 型番KF-20に関する仕様情報を記載しております。
アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-20のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
回路の確認
5
満足度:5.0
コストパフォーマンスに優れる製品だと感じます. 電圧や抵抗で通電を見たりするのが主だとは思いますが, ブザーの機能はない...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-20
アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-1
アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-7
PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011
PCリンク デジタルマルチメータ KT-2009
カード型デジタルマルチメーター KU-1133
メーカーカイセカイセカイセカイセカイセカイセ
通常価格7,3973,8965,49743,00035,5925,496
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目1日目5日目6日目
アナログ/デジタルアナログアナログアナログデジタルデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
レンジ切替手動手動手動自動自動自動
測定範囲:直流電圧(V)0~12000~5000~5000~10000~10000~600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング