プロツールボックス TTB-611A

プロツールボックス TTB-611A

通常単価:
1,886
通常出荷日:
1日目

中皿で工具の整理整頓が簡単にできるツールボックス。
【特長】
・色は、ブラック。
・外寸は、間口440mm、奥行197mm、高さ140mm。
・有効内寸は、間口422mm、奥行174mm、高さ85mm。
・容積は、6L。
・南京錠(別売)を取付可(直径5mm)。
・耐荷重は、25kg。
・本体の材質はABS樹脂。
・金具の材質は冷間圧延鋼(SPCC)。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    工具箱
  • 工具箱タイプ
    樹脂製工具箱
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    440×197×140
  • ケース色
  • 質量(g)
    1390
  • 有効内寸 間口(mm)
    422
  • 有効内寸 奥行(mm)
    174
  • 有効内寸 高さ(mm)
    85
  • JANコード
    4989999322514
  • トラスココード
    489-0531

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

1,886

型番 : TTB-611A
通常出荷日 1日目
通常単価 1,886

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    工具箱
  • 工具箱タイプ
    樹脂製工具箱
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    440×197×140
  • ケース色
  • 質量(g)
    1390
  • 有効内寸 間口(mm)
    422
  • 有効内寸 奥行(mm)
    174
  • 有効内寸 高さ(mm)
    85
  • JANコード
    4989999322514
  • トラスココード
    489-0531
  • 材質
    本体:ABS樹脂、金具:冷間圧延鋼(SPCC)
  • 付属品
    中皿

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

プロツールボックスの仕様

プロツールボックス イメージ

プロツールボックス イメージ

付属品

  • 中皿

製造国

  • 台湾

プロツールボックスの寸法

プロツールボックスの寸法図

プロツールボックスの寸法図

品番外寸(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
質量
(kg)
TTB-611Aブラック440×197×140422×174×851.39

商品担当おすすめ

オリジナル工具セット GM1000 画像

オリジナル工具セット GM1000

TONE

ミスミとTONEで共同開発したツールセット。基本作業を網羅。頑強なメタルケースと専用トレーで大切な工具を守ります。

ツールセット TSH430 画像

ツールセット TSH430

TONE

各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

コンビネーションツールセット K600・ K700

TONE

軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

プロツールボックス TTB-611Aのレビュー