ユニファイねじ用丸ダイス(細目)

ユニファイねじ用丸ダイス(細目)
通常単価:
1,837円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

調整ねじ付なので寸法調整が可能。
【特長】
・ねじ山を修正する時にも使用できる。
【用途】
・被削材:鉄、軽金属。
・おねじ加工用。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

T25D-1/4UNF28

ユニファイねじ用丸ダイス(細目)の仕様

T25D-1/4UNF28 イメージ

T25D-1/4UNF28 イメージ

  • 加工ねじ:ユニファイねじ(細目)

材質

  • 低合金鋼(SKS2)

製造国

  • 日本
  • ※ ステンレス製のねじ類には、使用できません。
品番呼び寸山数外径
(mm)
厚み
(mm)
T25D-1/4UNF28UNF1/428259
T25D-5/16UNF24UNF5/1624259
T25D-3/8UNF24UNF3/824259
T25D7/16UNF20UNF7/1620259
T25D-1/2UNF20UNF1/220259
T38D-5/8UNF18UNF5/8183814
T50D-3/4UNF16UNF3/4165016
T50D-7/8UNF14UNF7/8145016
T50D-1UNF12UNF1125016
型番
T25D-1/4UNF28
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び 外径
(mm)
厚み
(mm)
JANコード トラスココード 山数 質量
(g)
その他被削材 用途 材質 加工ねじ

1,837円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

UNF1/42594989999316544480-60852825鉄、軽金属おねじ加工低合金鋼(SKS2)ユニファイねじ(細目)

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

シャコクランプW型 画像

シャコクランプW型

ナベヤ

工作物を挟んだり、押さえたりに使用するクランプです。

シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ 画像

シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ

ロブテックス

強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等で、約35%プライスダウンを実現したクランプです。

ボールポイント六角棒レンチ 画像

ボールポイント六角棒レンチ

ミスミ

コスト重視の方にお勧めのボールポイント六角棒レンチです。

基本情報

ネジ種類 ユニファイ 工具材種 合金鋼 被削材 鋳鉄(FC) / ダクタイル鋳鉄(FCD) / アルミ圧延材(AL) / アルミ合金鋳物(AC、ADC)
タップ種類 ダイス

ユニファイねじ用丸ダイス(細目)の型番T25D-1/4UNF28のページです。
型番T25D-1/4UNF28に関する仕様情報を記載しております。

T25D-1/4UNF28で型番確定

ユニファイねじ用丸ダイス(細目)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
T25D-1/2UNF20
T25D-3/8UNF24
T25D-5/16UNF24
T25D-7/16UNF20
T38D-5/8UNF18
T50D-1UNF12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び 外径
(mm)
厚み
(mm)
JANコード トラスココード 山数 質量
(g)
その他被削材 用途 材質 加工ねじ

1,837円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

UNF1/22594989999316582480-60692025鉄、軽金属おねじ加工低合金鋼(SKS2)ユニファイねじ(細目)

1,837円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

UNF3/82594989999316568480-61072425鉄、軽金属おねじ加工低合金鋼(SKS2)ユニファイねじ(細目)

1,837円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

UNF5/162594989999316551480-61232425鉄、軽金属おねじ加工低合金鋼(SKS2)ユニファイねじ(細目)

1,837円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

UNF7/162594989999316575480-61402025鉄、軽金属おねじ加工低合金鋼(SKS2)ユニファイねじ(細目)

4,284円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

UNF5/838144989999509847854-949718-鉄、軽金属おねじ加工低合金鋼(SKS2)ユニファイねじ(細目)

5,473円

1個

1日目

UNF150164989999509984854-951112-鉄、軽金属おねじ加工低合金鋼(SKS2)ユニファイねじ(細目)