ハンドタップセット(ユニファイねじ用・細目タイプ)【3個入り】

ハンドタップセット(ユニファイねじ用・細目タイプ)
通常単価:
1,532円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用。
【特長】
・ねじ山の修正、作製用。
【用途】
・被削材:鉄、軽金属。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

T-HT1/4UNF28-S

ハンドタップセット(ユニファイねじ用・細目タイプ)の仕様

T-HT-Sシリーズ イメージ

T-HT-Sシリーズ イメージ

  • 加工ねじ:ユニファイねじ

材質

  • 低合金鋼(SKS)

製造国

  • 日本
  • ※ ステンレス材には使用できません。
品番セット内容精度呼び寸山数ねじ長さ
(mm)
全長
(mm)
シャンク径
(mm)
シャンク四角部
(mm)
T-HT1/4UNF28-S先・中・上JIS3級UNF1/42824626.04.5
T-HT5/16UNF24-S先・中・上JIS3級UNF5/162430706.15.0
T-HT3/8UNF24-S先・中・上JIS3級UNF3/82435757.05.5
T-HT7/16UNF20-S先・中・上JIS3級UNF7/162038808.06.0
T-HT1/2UNF20-S先・中・上JIS3級UNF1/22042859.07.0
T-HT5/8UNF18-S先・中・上JIS3級UNF5/811459512.09.0
T-HT3/4UNF16-S先・中・上JIS3級UNF3/4105010514.011.0
T-HT7/8UNF14-S先・中・上JIS3級UNF7/895511517.013.0
T-HT1UNF12-S先・中・上JIS3級UNF186012520.015.0
型番
T-HT1/4UNF28-S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び 全長 L
(mm)
ねじ長
(mm)
シャンク径
(mm)
シャンク四角部
(mm)
下穴径
(mm)
JANコード トラスココード 山数 質量
(g)
その他被削材 セット内容 精度

1,532円

3個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

UNF1/4622464.5-4989999316742480-62982855鉄、軽金属先・中・上JIS3級

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

六角棒L形レンチ(ショートタイプ) 画像

六角棒L形レンチ(ショートタイプ)

トラスコ中山

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。

ツールステーション(スチール製工具箱) 画像

ツールステーション(スチール製工具箱)

KTC(京都機械工具)

高さを抑えたコンパクトモデルです。

タップハンドル(鉄製) 画像

タップハンドル(鉄製)

トラスコ中山

ハンドタップ・ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。

基本情報

ネジ種類 ユニファイ 工具材種 SKS 被削材 鋳鉄(FC) / ダクタイル鋳鉄(FCD) / アルミ圧延材(AL) / アルミ合金鋳物(AC、ADC)
タップ種類 ハンドタップ コーティング有無

ハンドタップセット(ユニファイねじ用・細目タイプ)の型番T-HT1/4UNF28-Sのページです。
型番T-HT1/4UNF28-Sに関する仕様情報を記載しております。

T-HT1/4UNF28-Sで型番確定

ハンドタップセット(ユニファイねじ用・細目タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
T-HT1/2UNF20-S
T-HT1UNF12-S
T-HT3/4UNF16-S
T-HT3/8UNF24-S
T-HT5/16UNF24-S
T-HT5/8UNF18-S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び 全長 L
(mm)
ねじ長
(mm)
シャンク径
(mm)
シャンク四角部
(mm)
下穴径
(mm)
JANコード トラスココード 山数 質量
(g)
その他被削材 セット内容 精度

4,473円

3個入り

1パック

1日目

UNF1/285429.07.0-4989999316780480-624720150鉄、軽金属先・中・上JIS3級

27,186円

3個入り

1パック

1日目

UNF1125602015224989999512816854-960012-鉄、軽金属先・中・上JIS3級

13,680円

3個入り

1パック

1日目

UNF3/410550141116.54989999513059854-962416-鉄、軽金属先・中・上JIS3級

2,837円

3個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

UNF3/8753575.5-4989999316766480-636124100鉄、軽金属先・中・上JIS3級

2,077円

3個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

UNF5/1670306.15.0-4989999316759480-64172475鉄、軽金属先・中・上JIS3級

10,082円

3個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

UNF5/8954512.0913.54989999513165854-963518-鉄、軽金属先・中・上JIS3級